BQ24773EVM-540

BQ24773EVM-540

ご注文はこちら

概要

bq2477x 評価基板 (EVM) は、N-CH MOSFET セレクタと電流モニタリングを備えた SMBus 制御の NVDC-1 充電コントローラです。降圧コンバータとして使用する場合、入力電圧範囲は 6 ~ 24V であり、プログラマブル出力は 1 ~ 4 セル (bq2477x) に対応し、充電出力電流範囲は 128mA ~ 8.128A です。この EVM には、EV2400 インターフェイス デバイスは付属していません。bq2477x EVM を評価するには、このデバイスを別途ご購入いただく必要があります。

特長
  • ホスト制御 NVDC-1 1S-4S バッテリ充電コントローラ:bq24770 SMBus、bq24773 I2C
  • /PROCHOT、IADP、IBAT、PMON、ILIM、REGN、ACOK、ACDET、スイッチング ノードのテスト ポイントを提供します。
  • プログラム可能な入力電流制限、充電電圧、充電電流、最小システム

付属しない
  • EV2300 または EV2400 通信ボックスは含まれません。

バッテリ チャージャ IC
BQ24773 — システム モニタとプロセッサ発熱インジケータ搭載、I2C、1 ~ 4 セル、NVDC 降圧バッテリ充電コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24773EVM-540 — NVDC バッテリ・チャージ・コントローラ、12C 評価モジュール付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24773EVM-540 — NVDC バッテリ・チャージ・コントローラ、12C 評価モジュール付き

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq2477x EVM User’s Guide (Rev. C) 2016/11/08
証明書 BQ24773EVM-540 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ24770EVM-540 — SMBus 評価基板付き NVDC バッテリ充電コントローラ

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ