BQ24810EVM

概要

BQ24810 評価基板 (EVM) は、BQ24810 IC 向けの評価システムです。BQ24810 IC は、ハイブリッド電力昇圧モード、バッテリのみの昇圧、プロセッサのホット監視機能を備えた降圧専用のバッテリ充電コントローラです。入力電圧範囲は 4.5V ~ 24V であり、1 ~ 4 セル充電向けのプログラマブル出力電圧で、128mA ~ 8.128A の充電電流を供給します。

特長
  • ハイブリッド電力増幅モードで、アダプタとバッテリから同時にシステム出力を向上
  • バッテリのみの昇圧モードは、大きなシステム過渡電圧に対応し、バッテリ動作時間を延長
  • ピーク電力 2 レベル入力電流制限により、アダプタからの電力を最大化し、バッテリ放電を最小化
  • 4.5V ~ 24V のアダプタを使用して 1 ~ 4 セルのバッテリ パックの充電に対応
  • CPU スロットリングに適した高精度電力 / 電流監視
  • アダプタまたはバッテリから NMOS/双方向 GaN 電源を自動的に選択
  • 入力電流、充電電圧、放電電流の制限値をプログラム可能
  • スイッチング周波数:300kHz、400kHz、600kHz、800kHz
バッテリ チャージャ IC
BQ24810 — ハイブリッド電源昇圧機能、バッテリ昇圧モード、GaN 搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. BQ24810EVM を ti.com で注文します。
  2. bqStudio を使用して EVM と通信するための EV2400 を注文します。
  3. BQ24810 BQZ ファイルをダウンロードします。
  4. BQ24810 EVM の設計ファイルは TI.com でダウンロードできます。

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24810EVM — BQ24810 SMBus 搭載、1 ~ 4 セル、降圧充電コントローラの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24810EVM — BQ24810 SMBus 搭載、1 ~ 4 セル、降圧充電コントローラの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ24810 評価基板 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/02/03

関連する設計リソース

ハードウェア開発

インターフェイス・アダプタ
EV2400 — EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ