BQ25175EVM

概要

BQ25175EVM 評価基板 (EVM) は、4.35V シングル セルに対応するリチウムイオン / リチウムポリマ向けのバッテリ チャージャ IC である BQ25175 デバイスのさまざまな動作モードを、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。ISET に接続する外部抵抗を使用して、充電電流を 60 mA ~ 600 mA の範囲で設定できます。

特長
  • 最大 800mA をリチウムイオンの単一バッテリに供給できる小型フォーム ファクタのリニア チャージャを評価するための包括的なソリューション
  • 広い範囲と TS (温度センス) センシング測定値にわたって、充電電流を調整可能
バッテリ チャージャ IC
BQ25175 — WCSP パッケージ封止、スタンドアロン、1 セル、800mA リニア バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25175EVM — BQ25175 evaluation module 800-mA linear battery charger for 1-cell Li-ion

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25175EVM — BQ25175 evaluation module 800-mA linear battery charger for 1-cell Li-ion

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25175EVM User's Guide 2021/05/26
証明書 BQ25175EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/05/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ