BQ25176KEVM

BQ25176KEVM

ご注文はこちら

概要

BQ25176K 評価基板 (EVM) は、この評価ボードを動作させるために必要な BQ25176K IC、LDO TPS7B8133 とサポート回路を搭載しています。この EVM に電力を供給し、1 セル バッテリを充電するには、外部 5V 電源が必要です。スイッチ S1 を使用して、充電電圧 VREG を 7 つの値に設定できます。充電電流は、R22 (ISET) 値によって 60mA から 750mA に設定されます。400mA の固定値は JP4 で選択します。

LDO U2 (TPS7B8133) は、ハウスキーピング電圧である LED に電力を供給し、CE に電圧を供給するために 3.3V を供給します。NTC は 10k の抵抗によりシミュレーションされ、トリムポットで調整するオプションがあります。

特長
  • 1 セルのリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 をサポート
  • 入力電圧ベースのダイナミックな電源管理
  • 最大 30V の入力電圧に対応
  • 外付け抵抗でプログラム可能な動作
    • リチウムイオン:4.35V/4.4V/4.53V/4.58V
    • LiFePO4:3.5V、3.6V、3.7V
    • ISET により充電電流を 60mA~750mA に設定
バッテリ チャージャ IC
BQ25176K — VINDPM (入力電圧のダイナミック パワー マネージメント) 機能搭載、JEITA 準拠、1 セル、リチウムイオンと LiFePO4 向け、800mA リニア バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25176KEVM — BQ25176K ワイド VIN、1 セル リチウムイオン向け、LiFePO4 800mA リニア バッテリ チャージャの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25176KEVM — BQ25176K ワイド VIN、1 セル リチウムイオン向け、LiFePO4 800mA リニア バッテリ チャージャの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25176KEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/05/28
証明書 BQ25176KEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/07/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ