BQ25185EVM

概要

BQ25185 評価基板 (EVM) は、BQ25185 のさまざまな動作モードを、容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、視覚的な表示機能を搭載し、包括的なテストに適した設計を採用しています。BQ25185 は、統合型バッテリ充電管理 IC で、リニア充電、安定化出力、ファクトリ モード、バッテリ トラッキング VINDPM など、再充電可能なバッテリを搭載したソーラー ベースの産業用デバイス向けの最も一般的な機能を内蔵しています。

特長
  • フルに構成可能な 1A リニア バッテリ チャージャ
  • バッテリまたはアダプタからシステムへの電力供給に適した高度なパワー パス
  • 長い保管期間に適した、低静止電流 (IQ) のシップ モード
  • 0.5% の高精度バッテリ電圧安定化
バッテリ チャージャ IC
BQ25185 — パワー パス搭載、ソーラー入力に対応、1 セル、1A、スタンドアロン リニア バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25185EVM — BQ25185 evaluation module for 1-cell, 1-A stand-alone linear battery charger

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25185EVM — BQ25185 evaluation module for 1-cell, 1-A stand-alone linear battery charger

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25185 EVM User's Guide PDF | HTML 2023/10/20
証明書 BQ25185EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/10/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ