BQ25186EVM

概要

BQ25186EVM は、バッテリ充電管理 IC である BQ25186 向けの評価キットです。BQ25186 は、サーマル パッド付きの小型 QFN パッケージ封止、パワー パス搭載、I2C 制御の 1A リニア バッテリ チャージャです。BQ25186 は、産業用とパーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションでごく一般的な機能を内蔵しており、超低静止電流 (IQ)、保護機能の内蔵、プログラマビリティ (設定可能)、TS (温度センシング) 監視機能、最適化済みの放熱性能を、小型ソリューション サイズで実現しています。

特長
  • 包括的に構成可能な 1A リニア バッテリ チャージャ
  • バッテリまたはアダプタからシステムへの電力供給に適した高度なパワー パス
  • 長い保管期間に適した、低静止電流 (IQ) のシップ モード
  • 0.5% の高精度バッテリ電圧安定化
  • プッシュ ボタンに適した複数のウェーク タイマ
バッテリ チャージャ IC
BQ25186 — パワー パス搭載、ソーラー入力に対応、1A、I²C 制御、リニア バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25186EVM — BQ25186 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25186EVM — BQ25186 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25186 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/04/29
証明書 BQ25186EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/04/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ