BQ25302EVM

概要

BQ25302EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、BQ25302 デバイスを評価できます。このデバイスは、1 個のセルに 5V、2A を供給するスタンドアロンの高集積 1.2MHz 同期スイッチ モード降圧バッテリ チャージャであり、充電電圧はプログラマブルです。

特長
  • 高効率、1.2MHz の同期スイッチ モード降圧チャージャ
  • USB入力アダプタ対応のシングル入力
  • 入力電圧のダイナミック パワー マネージメント (VINDPM)
  • アダプタが接続されていない状態で、バッテリのリーク電流は 1μA の小さい値
  • 300mA ~ 2A の充電電流をサポート
バッテリ チャージャ IC
BQ25302 — スタンドアロン、シングル セル、2.0A 降圧バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25302EVM — スタンドアロン・シングルセル 2A 降圧バッテリ・チャージャ(プログラマブル充電電圧)の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25302EVM — スタンドアロン・シングルセル 2A 降圧バッテリ・チャージャ(プログラマブル充電電圧)の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25300, BQ25302, BQ25303J Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/03/05
証明書 BQ25302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/10/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ