BQ25600DEVM-771

BQ25600DEVM-771

ご注文はこちら

概要

bq25600D 評価基板 (EVM) は、bq25600D デバイスを使用して I2C 制御のシングル セル バッテリ チャージャを評価するための WCSP の包括的なチャージャ モジュールです。ユーザー ガイドでは、bq25600D の評価基板の詳細的なスト手順を記載しています。また、必要な機器、機器のセットアップ方法、および手順の説明が含まれています。

特長
  • 高効率 1.5MHz 同期整流スイッチング モード降圧チャージャ
  • USB On-The-Go をサポート
  • 18mΩ での高いバッテリ放電効率
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 2.0mm x 2.4mm の小型 WCSP パッケージ
バッテリ チャージャ IC
BQ25600D — パワー パスと USB 検出機能搭載、OTG 対応、WCSP 封止、I2C、1 セル、3A 降圧バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25600DEVM-771 — BQ25600D NVDC パワー・パス・マネージメント機能搭載、シングルセル 3A I2C バッテリ・チャージャの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25600DEVM-771 — BQ25600D NVDC パワー・パス・マネージメント機能搭載、シングルセル 3A I2C バッテリ・チャージャの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq25600, bq25600D PWR771 EVM User’s Guide 2017/09/26
証明書 BQ25600DEVM-771 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ