BQ25723EVM

概要

BQ25723EVM 評価基板 (EVM) は、N チャネル MOSFET セレクタと電流監視機能を搭載した、I2C 制御の NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧充電コントローラです。降圧コンバータとして使用する場合、入力電圧範囲は 3.5V ~ 26V であり、プログラマブル出力は 1 ~ 4 セルに対応し、充電出力電流範囲は 64mA ~ 8A です。この評価基板 (EVM) には、EV2400 インターフェイス デバイスは付属していません。BQ25723EVM を評価するには、このデバイスを別途ご購入いただく必要があります。

特長
  • ホスト制御、NVDC、1S ~ 4S (4 個の直列) のバッテリに対応する昇降圧チャージャで、3.5V ~ 26V の入力を受け入れます。充電出力は 1V ~ 19.2V であり、3V ~ 24V の OTG 出力も供給します。
  • USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (USB Type-C™)、USB パワー デリバリ (PD) の各プラットフォームをサポート
  • 大電流、高効率の目的で、5mΩ の電流センスをサポート
  • IEC-CISPR 32 EMI 仕様を満たす目的で、TI が特許申請中のスイッチング周波数ディザリング パターンを採用
  • TI が特許申請中のパススルー モード (PTM) で、99% の効率を達成

EV2400 通信ボックスを含みません。

バッテリ チャージャ IC
BQ25723 — パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、I²C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LM3480 — 100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25723EVM — BQ25723 evaluation module I²C, 1- to 4-cell, 8-A, NVDC buck-boost battery charge controller

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25723EVM — BQ25723 evaluation module I²C, 1- to 4-cell, 8-A, NVDC buck-boost battery charge controller

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25720, BQ25723 Evaluation Module PDF | HTML 2021/05/19
証明書 BQ25723EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/05/31

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ