BQ25773EVM

概要

BQ25773 の評価基板 (EVM) は、I2C 対応の NVDC 2 相昇降圧充電コントローラである BQ25773 を使用した、包括的な大電力かつ高効率のバッテリ チャージャです。入力電圧範囲は 3.5V ~ 40V であり、2 ~ 5 セル向けのプログラマブル出力を供給します。充電電流範囲は 0A ~ 16.3A です。この評価基板 (EVM) を使用すると、ステップバイステップの手順で、BQ25773 の機能や性能を評価できます。また BQ25773EVM は、包括的な回路図、レイアウト、部品表 (BOM) が付属したリファレンス デザインの役割も果たします。

特長
  • 3.5V ~ 40V の入力をサポート
  • Narrow VDC (NVDC) パワー パス管理
  • 低プロファイル インダクタに対応できる、600kHz または 800kHz のスイッチング周波数
  • CPU スロットリングに適した電力 / 電流モニタ
  • 安全機能:過熱保護、過電圧保護、過電流保護
  • Intel® プラットフォーム向けの Vmin アクティブ プロテクション (VAP) モードをサポート

  • EV2400 インターフェイス デバイスは付属していないため、別途注文する必要があります

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25773EVM — BQ25773 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25773EVM — BQ25773 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ2577x Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/11/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ