BQ25898EVM-730

BQ25898EVM-730

ご注文はこちら

概要

bq25898 評価基板 (EVM) は、スマートフォンやタブレットなどの幅広いアプリケーション向けに、1 セルのリチウム イオンおよびリチウム ポリマー電池用の高集積スイッチ モード バッテリ充電管理およびシステム電源パス管理デバイス (WCSP パッケージ) の評価を行うための、完全な充電器モジュールです。

特長
  • 入力電圧範囲は 3.9V ~ 14V、充電電流は最大 4A に対応
  • I2C 通信に対応しており、入力電流制限は最初に D+/D− 検出によって設定
  • ステータス信号に対応する LED インジケータ
  • テストの目的で複数の重要な信号にアクセスできる、複数のテスト ポイント
  • さまざまな回路構成に対応するジャンパ
バッテリ チャージャ IC
BQ25898 — パワー パス搭載、高い入力電圧向け Maxcharge(TM) 採用、I2C、1 セル、4A 降圧バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25898EVM-730 — BQ25898 包括的チャージャの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ25898EVM-730 — BQ25898 包括的チャージャの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq25898, bq25898D, and bq25898C PWR730 Evaluation Modules 2016/04/12
証明書 BQ25898EVM-730 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ