BQ25960HEVM

BQ25960HEVM

ご注文はこちら

概要

BQ25960H 評価基板 (EVM) は、多様なスマートフォンとタブレットが搭載している 1 セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリを対象とする、WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) パッケージに封止の高集積スイッチト キャパシタ バッテリ チャージャである BQ25960H を評価するための包括的なチャージャ モジュールです。BQ25960HEVM の定格は、最大入力電流が 5.75A、最大充電電流が 8A です。BQ25960HEVM は、包括的な高速充電設計を提示します。降圧チャージャである BQ25611D の代表的な使用方法は、事前充電機能と充電終了機能を利用するとともに、実現可能な最大級の効率を達成できるように、スイッチト キャパシタ チャージャである BQ25960H の一方または両方で高速充電を実施することです。

特長
  • 8A の高速充電サポート、98.1% のピーク効率、スイッチト キャパシタ並列チャージャ
  • 最高の効率を実現できるように最適化済みの 2 相スイッチト キャパシタ アーキテクチャ
  • システムの構成とステータス レポートに使用できる I2C 通信機能
  • 最大 12.75V の動作入力電圧、外部 ACFET 使用時の絶対最大定格 40V、外部 ACFET なしの場合は 20V
  • USB On-The-Go (OTG)、またはリバース モードに対応可能、高速充電中にデュアル入力電源のマルチプレクシング (切り替え) を実行できるコントローラ
  • 外部 OVP (過電圧保護) GaN FET または N-FET にゲート駆動信号を供給
バッテリ チャージャ IC
BQ25960H — 1.2-V IO搭載、I ² C、制御、シングルセル、8-A、スイッチトキャパシタ並列バッテリチャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25960HEVM — BQ25960H evaluation module for I2C-controlled, 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger

サポート対象の製品とハードウェア

BQ25960HEVM — BQ25960H evaluation module for I2C-controlled, 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25960HEVM (BMS082) Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/11/14
証明書 BQ25960HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/11/30

関連する設計リソース

ハードウェア開発

インターフェイス・アダプタ
EV2400 — EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ