BQ79616EVM-021

BQ79616 プロテクタ内蔵、16S (16 個の直列) 高精度バッテリ モニタ バランサの評価基板

BQ79616EVM-021

購入

概要

BQ79616 評価基板 (EVM) は、BQ79616-Q1 向けの開発プラットフォームです。BQ79616-Q1 は、6 ~ 16 個のバッテリ セル向けの高精度チャネル測定機能を実現します。デイジーチェーン通信ポートを搭載しているため、BQ79616-Q1 はスタッカブルであり (最大 35 個のデバイス)、電気自動車のドライブ トレインが採用することのある大規模なスタック構成をサポートできます。

特長
  • 16 個のリチウムイオン・セルを高精度でモニタリング
  • 保護機能内蔵
  • セル・バランシング機能を内蔵
  • 1Mbps のスタッカブル絶縁型差動 UART (ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ)
  • ASIL D 対応の電圧 / 温度 / 通信機能

SFI 23/18 ツイスト・ペア通信ケーブル

バッテリ・モニタとバランサ
BQ79612-Q1 車載対応、ASIL-D 準拠、12S (12 個の直列)、高精度バッテリ・モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79614-Q1 車載対応、ASIL-D 準拠、14S (14 個の直列)、高精度バッテリ・モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79616 スタック インターフェイス搭載、16S (16 個の直列)、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79616-Q1 ASIL-D に準拠した、16S(16 個の直列)車載高精度バッテリ・モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79616H-Q1 車載対応、ASIL-D 準拠、16S (14 個の直列)、高精度バッテリ・モニタ、バランサ、統合型プロテクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ79616EVM-021 — 車載、16S (16 個の直列) 向け、高精度バッテリ・モニタ、バランサ、統合型プロテクタの評価基板

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

SLVC810 — BQAutoEval GUI 1.0.4

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC810 BQAutoEval GUI 1.0.4

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 31 5 2021
download BQAutoEval GUI 1.0.4 (zip)  — 34804 K

チェックサム
製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ75614-Q1 車載対応、ASIL-D 準拠、16S (14 個の直列)、高精度バッテリ・モニタ、バランサ、統合型プロテクタ BQ79600-Q1 車載対応、ホストの自動ウェークアップ機能搭載、機能安全準拠、SPI/UART 通信インターフェイス BQ79616-Q1 ASIL-D に準拠した、16S(16 個の直列)車載高精度バッテリ・モニタ、バランサ、統合型プロテクタ
ハードウェア開発
評価ボード
BQ75614EVM-021 ハードウェア・プロテクタと電流センス機能を内蔵した高精度モニタの評価基板 BQ79616EVM-021 BQ79616 プロテクタ内蔵、16S (16 個の直列) 高精度バッテリ モニタ バランサの評価基板 BQ79656EVM-021 BQ79656-Q1 車載対応、保護機能内蔵、16S (16 個の直列) 高精度バッテリ・モニタ・バランサの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc810 or www.ti.com/lit/xx/slvc810a/slvc810a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC810. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ79616-Q1, BQ75614-Q1, BQ79656-Q1 Evaluation Modules User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2023年 8月 30日
ユーザー・ガイド BQ79616-Q1 and BQ75614-Q1 Graphical User Interface (GUI) User's Guide 2020年 12月 14日
証明書 BQ79616EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 6月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ