CC1125EM-868-915-RD

CC1125EM 868/915MHz リファレンス・デザイン

CC1125EM-868-915-RD

設計ファイル

概要

This RF Layout Reference Design demonstrates good decoupling and layout techniques for a low power RF device operating in the 868 MHz and 915 MHz frequency bands.

特長
  • Recommended PCB layout for optimum performance
  • PCB stackup
  • RF decoupling
  • Component types and values
  • Component manufacturers
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR179.PDF (50 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SWRR102.ZIP (711 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR178.PDF (154 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sub-1GHz トランシーバ

CC1125狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

CC1125DK — CC1125 開発キット

This RF Layout Reference Design demonstrates good decoupling and layout techniques for a low power RF device operating in the 868 MHz and 915 MHz frequency bands.

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC1125EM-868-915-RD CC1125EM 868/915MHz リファレンス・デザイン CC1125EM-868-RD ETSI Cat 1 RF レイアウト・リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC1125DK CC1125 開発キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC1125EM-868-915-RD CC1125EM 868/915MHz リファレンス・デザイン CC1125EM-868-RD ETSI Cat 1 RF レイアウト・リファレンス・デザイン

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Asynchronous channel hopping system for FCC 15.247 compliance 2015/07/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ