CC2420EM_REFDES

CC2420EM_REFDES

設計ファイル

概要

CC2420EM リファレンス デザインには、CC2420DK 開発キットで使用する CC2420EM 評価基板に対応した回路図とレイアウト ファイルが付属しています。

また、このリファレンス デザインは、CC2420 のデカップリングと RF レイアウトに関するいくつかの良好な手法を提示します。最適な RF 性能を実現するには、これらのパーツを正確にコピーする必要があります。これは、ディスクリート バランと SMA アンテナ コネクタを採用した 2 層のリファレンス デザインであり、シングル エンドの 50Ω アンテナ向けの設計を採用しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SWRR017A.ZIP (245 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC2420 — シングルチップ、2.4GHz、IEEE 802.15.4 準拠、および ZigBee™ 対応 RF トランシーバ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド CC2400EM Folded Dipole Reference Design 2007/10/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ