CC2430BALUN_REFDES

CC2430BALUN_REFDES

設計ファイル

概要

CC2430 用に最適化された Anaren バランのリファレンス デザインには、開発キットで使用される CC2430EM と互換ピン配置のモジュール用の回路図とレイアウト ファイルが含まれています。このリファレンス デザインでは、CC2430 にチップ バランを実装してコンパクトな設計を実現する方法を示します。これは、チップ バランと SMA アンテナ コネクタを採用した 2 層のリファレンス デザインであり、シングル エンドの 50Ω アンテナ向けの設計を採用しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SWRR053A.ZIP (395 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2430 — 2.4GHz、IEEE 802.15.4/ZigBee™ 向け、システム オン チップ ソリューション

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Anaren balun optimized for CC2430 reference design 1.5 (Rev. A) 2009/10/13
アプリケーション・ノート AN055 -- Anaren balun optimized for CC2430 (Rev. A) 2009/10/13
ユーザー・ガイド CC2400EM Folded Dipole Reference Design 2007/10/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ