CC2530-CC2592EM-RD

CC2530-CC2592EM-RD

設計ファイル

概要

ホーム オートメーション、産業用オートメーション、照明、メーター、センサ ネットワークなどの ZigBee アプリケーションでは、スタンドアロンの CC2530 よりも広い RF 送信範囲と優れた感度を必要とする場合があります。TI の新しい SimpleLink CC2530-CC2592 リファレンス デザインは、コスト効率の高い SimpleLink ZigBee CC2530 ワイヤレス マイコンと SimpleLink CC2592 レンジ エクステンダを組み合わせ、レシーバの感度を 2 ~ 3dB 改善するとともに、合計リンク バジェットを 120dB に高めることで、ZigBee ネットワークの各ノードのレンジを大幅に向上させます。

特長
  • 最適化された内蔵パワー アンプと低ノイズ アンプにより、CC2530 の送信範囲を 4 倍に拡大
  • 最大 +22dBm の出力で、より安定性に優れ、より長距離対応のシステムを実現
  • 3dB の感度向上により、ZigBee アプリケーションの CC2530 は -100dBm の感度を発揮し、ノード間の距離を延長可能
  • 無線とレンジ エクステンダの包括的なコンボ ソリューション
  • SimpleLink CC2530 ZigBee 無線と SimpleLink CC2592 レンジ エクステンダの両方を含む、包括的なシステム リファレンス デザイン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRA41A.PDF (37 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRA40A.PDF (54 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2530 — 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

CC2530-RF4CE — 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

CC2592 — 最大 +22dBm の出力電力、2.4GHz レンジ エクステンダ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Using CC2592 Front End with CC2530 (Rev. A) PDF | HTML 2015/07/29

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
Z-STACK — ZigBee 3.0 完全準拠ソリューション: Z-Stack 3.0

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ