CC2541-TPS62730EM-RD

CC2541-TPS62730EM-RD

設計ファイル

概要

CC2541EM-TPS62730EM リファレンス デザインには、CC2541EM-TPS62730EM モジュールの回路図とレイアウト ファイルが含まれています。また、このリファレンス デザインは、CC2541 のデカップリングと RF レイアウトに関するいくつかの良好な手法を提示します。最適な RF 性能を実現するには、リファレンス デザインを正確にコピーする必要があります。これは、50Ω に対応する RF 出力用の SMA アンテナ コネクタを使用する 4 層リファレンス デザインです。加えて、アクティブ モードで最大 30% の電流を削減するために、CC2541 に TPS62730 DC/DC コンバータを適切に供給する方法も示しています。TPS62730 コンバータは、CC2541 によって制御されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS62730 — バイパス モード付き、超低消費電力ワイヤレス アプリケーション向け、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2541 — Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド CC2541-TPS62730EM Reference Design 2012/02/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ