CC2541EMK
CC2541 評価モジュール・キット
CC2541EMK
概要
The CC2541 Evaluation Module Kit contains two CC2541 Bluetooth low energy Evaluation Modules, which can be used either as standalone modules (requires a power source and a simple carrier board like the SoC Battery Board, or connected to e.g. the SmartRF05EB Evaluation Boards (included in the CC2540DK) for full control from the PC.
The evaluation modules can be used as a reference board for prototyping and for verifying the performance of the CC2541 RF IC.
特長
The CC2541EMK includes:
- 2 x CC2541EM Evaluation Modules
- 2 x 2.4 GHz Antennas
- Documentation
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 11
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | CC2540/41 Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide (Rev. I) | PDF | HTML | 2020年 1月 27日 | |||
証明書 | CC2541EMK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017年 10月 16日 | ||||
ユーザー・ガイド | CC2540/41 Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide (Rev. G) | 2015年 9月 4日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Three flavors of Bluetooth®: Which one to choose? | 2014年 3月 25日 | ||||
データシート | 2.4-GHz Bluetooth® low energy and Proprietary System-on-Chip データシート (Rev. D) | 2013年 6月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN092 -- Measuring Bluetooth Low Energy Power Consumption (Rev. A) | 2012年 4月 19日 | ||||
ユーザー・ガイド | CC2541 Evaluation Module Kit Quick Start Guide | 2012年 1月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB Antenna | 2010年 10月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) | 2010年 10月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | DN031 -- Design Notes | 2010年 8月 26日 |