CC2545EM-RD

CC2545EM-RD

設計ファイル

概要

CC2545EM リファレンス デザインには、CC2545EM モジュールの回路図とレイアウト ファイルが含まれています。また、このリファレンス デザインは、CC2545 のデカップリングと RF レイアウトに関するいくつかの良好な手法を提示します。最適な RF 性能を実現するには、リファレンス デザインを正確にコピーする必要があります。これは、反転型 F PCB アンテナと 50Ω に対応する RF 出力用の SMA アンテナ コネクタを使用する 4 層リファレンス デザインです。0Ω の抵抗を移動させることで、2 つのアンテナ オプションから選択できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC2545 — 2.4GHz RF バリュー ライン SoC、32kB フラッシュ/ 31 GPIO/ I2C/ SPI/ UART 付

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド CC2545EM Reference Design 2012/06/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ