CC2662RQ1-BCU-EVM

CC2662RQ1-BCU-EVM

ご注文はこちら

概要

デュアル メイン バッテリ コントロール ユニット (BCU) ボードは、WBMS ハードウェアおよびソフトウェア開発に使用できるデュアル メイン リファレンス デザインを顧客に提供するために設計されています。2 つの CC2662R-Q1 デバイスを搭載しており、ユーザーが単一モジュールを評価できるように構成されています。CC2662RQ1-CSUEVM モジュールと組み合わせることで、TI の CC2662RQ1 デバイスを使用した WBMS システムの評価と開発を迅速かつ簡単に行うことができます。さらに、SIMPLELINK ワイヤレス BMS ソフトウェア開発キット (SDK) は、包括的なシステム評価のためのソフトウェア サポートとサンプル プロジェクトを提供します。

特長
  • デュアル メイン構成の 2 x CC2662R-Q1 ワイヤレス マイコン
  • 各ワイヤレス マイコンは最大 +5dBm の出力電力を供給可能
  • 2 x TPS3436-Q1 ウォッチドッグ デバイス (ワイヤレス マイコンごとに 1 個)
  • SMA コネクタを備えた 2 x 2.4GHz PCB アンテナ
    外部アンテナおよび伝導測定用 (ワイヤレス マイコンごとに 1 個)
  • 2 x 10 ピン Arm® Cortex® コネクタ (ワイヤレス マイコンごとに 1 個)
  • 2 x RF シールド フレームとカバー (ワイヤレス マイコンごとに 1 個。必須ではありませんが、厳しい EMI 要件を満たすためのレイアウト例として付属しています)
車載ワイヤレス接続製品
CC2662R-Q1 — ワイヤレス バッテリ管理システム向け、車載認定 SimpleLink™ ワイヤレス MCU
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CC2662RQ1-BCU-EVM — CC2662R-Q1 battery control unit evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア

CC2662RQ1-BCU-EVM — CC2662R-Q1 battery control unit evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) CC2662RQ1-BCU-EVM ユーザー ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/26
証明書 CC2662RQ1-BCU-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/04/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ