CC3100BOOST-RD

SimpleLink Wi-Fi CC3100 ブースタパック・リファレンス・デザイン

CC3100BOOST-RD

設計ファイル

概要

This BoosterPack RF reference design, featuring the SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 internet-on-a-chip solution, was designed to enable Internet of Things (IoT) applications when paired with any microcontroller unit (MCU). This embedded Wi-Fi solution is the next generation of SimpleLink Wi-Fi products that dramatically simplifies the implementation of internet connectivity. The CC3100 device is an ideal solution for embedded applications using low-cost and low-power microcontrollers with reduced board space and faster development times. CC3100 minimizes host MCU software requirements and is the ideal solution for embedded applications using any low-cost/low-power MCU including MSP430™ and more. Additionally, CC3100 is a complete platform solution including software drivers, sample applications, API guide, user documentation, and a world-class support community.

特長
  • 802.11 b/g/n station with fully integrated radio, baseband, and MAC
  • Auto-calibrated radio with a single-ended 50-Ω interface enables easy connection to the antenna without requiring expertise in radio circuit design
  • Advanced Wi-Fi connection manager with no host processor involvement

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SWRC288A.ZIP (5092 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC3100SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Wi-Fi® ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices 2020年 4月 15日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
CC3100BOOST SimpleLink Wi-Fi CC3100 ブースタパック

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
CC3100SDK SimpleLink Wi-Fi CC3100 ソフトウェア開発キット(SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ