CCSTUDIO-SAFETY
Hercules™セーフティ MCU Code Composer Studio(CCStudio)統合開発環境(IDE)
CCSTUDIO-SAFETY
概要
Code Composer Studio は、TI のマイコンと組込みプロセッサ・ポートフォリオをサポートする統合開発環境(IDE)です。Code Composer Studio は、組込みアプリケーションの開発およびデバッグに必要な一連のツールで構成されています。最適化 C/C++ コンパイラ、ソース・コード・エディタ、プロジェクト・ビルド環境、デバッガ、プロファイラなど、多数の機能が含まれています。直感的な IDE には、アプリケーションの開発フローをステップごとに実行できる、単一のユーザー・インターフェイスが備わっています。使い慣れたツールとインターフェイスにより、ユーザーは従来より迅速に作業を開始できます。Code Composer Studio は、Eclipse ソフトウェア・フレームワークの利点と、TI の先進的な組込みデバッグ機能の利点を組み合わせ、組込み分野のデベロッパーにとって豊富な機能を備えた魅力的な開発環境を実現します。
- Users Guide (英語) - より効果的に Code Composer Studio を使用する方法に関する豊富な情報。これらは、Resource Explorer 経由でも利用できます。
- 技術資料 - ユーザー・ガイド、機能概要、アプリケーション・ノート
- YouTube channel (英語) - Code Composer Studio 内で作業を実行する方法を紹介している短いビデオの選択肢。
- トレーニング・リソース - ワークショップとトレーニング・モジュール
「Getting Started View」で、新しいプロジェクトの作成やサンプルの参照など、多くの一般的な動作にすばやくアクセスできます。簡潔なユーザー・インターフェイス (UI) の使用を希望するユーザー向けに、Code Composer Studio は「simple」モードを用意しています。このモードは、重要な機能だけを残し、環境の他の機能を無効にします。環境に慣れたら簡単に「standard」モードに切り替え、他の高度な機能を表示することができます。
App Center
選択したプラットフォームで有意義な開発を実行するには、単純な開発環境以上のものが求められます。Code Composer Studio の「App Center」で、選択したプラットフォームの開発を迅速に開始するのに役立つ追加のソフトウェアとツールにアクセスできます。
コンパイラCode Composer Studio に付属している C コンパイラは、デバイスの性能を最大限活用することができます。ただし、それ以上に重要なのは、最高レベルの品質でコードを確実に生成することです。このコンパイラは、業界標準のベンチマーク (Plum Hall、Perennial、ACE®) や複数の検証スイートによる検証を実施済みです。数千種類のベンチマークを使用したコンパイラ性能の継続的な評価を通じて、複数のリリース間でのコンパイル済みコードの性能安定性を確保しています。また、このコンパイラはコンパイル・プロセスの一部で、MISCA C チェック機能もサポートしています。
Optimizer AssistantOptimizer Assistant は、コード・サイズの制約の範囲内にとどまったまま、実現できる最高の性能を達成するのに役立ちます。
ダウンロード
サポートされている製品とハードウェア
Arm ベースのマイコン
開発キット
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | Code Composer Studio User’s Guide | 2020年 5月 13日 | ||||
ユーザー・ガイド | ARM Assembly Language Tools v19.6.0.STS User's Guide (Rev. Y) | PDF | HTML | 2020年 2月 4日 | |||
ユーザー・ガイド | ARM Optimizing C/C++ Compiler v19.6.0.STS User's Guide (Rev. V) | PDF | HTML | 2020年 2月 4日 |