CCSTUDIO

Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

概要

Code Composer Studio は、TI のマイコンやプロセッサ向けの統合開発環境 (IDE) です。これは、組込みアプリケーションの製作、デバッグ、分析、最適化に使用する一連の豊富なツールで構成されています。Code Composer Studio は、Windows®、Linux®、macOS® の各プラットフォームから利用できます。

Code Composer Studio は、アプリケーションの各ステップを案内する直観的なユーザー インターフェイスを採用しています。最適化 C/C++ コンパイラ、ソース コード エディタ、プロジェクト ビルド環境、デバッガ、プロファイラなど、多数の機能を搭載しています。使い慣れたツールとインターフェイスを活用できるため、開発がシンプルかつ容易になります。

Code Composer Studio は、Eclipse® Theia フレームワークの利点と、TI の高度な機能を組み合わせたもので、魅力的かつ機能の豊富な環境を実現しています。クラウド ベースの Code Composer Studio は、大量のソフトウェアのダウンロードやインストールを不要にして、クラウド上での開発を可能にします。TI デベロッパー ゾーンにアクセスし、クラウド環境で開発を開始できます。

VS Code® ユーザーは、Code Composer Studio のインターフェイスに親しみを感じるようになります。Eclipse® Theia フレームワークは、VS Code の土台になっている複数のコンポーネントのうち、一部を活用しています。ただし、VS Code をネイティブで使用することをご希望の場合、TI VS Code 拡張パッケージをマーケットプレイスから入手し、選択された一部のデバイスをサポートすることができます。

特長

迅速に開発を開始可能:

Code Composer Studio は直観的なユーザー インターフェイスを採用しており、開発が容易になります。接続先の開発ボードが自動的に検出され、開始の開始に役立つ一連のカスタマイズ済みアクションが表示されます。

コンパイラ
Code Composer Studio には、最高の性能と最適なコード サイズを実現できるように TI デバイス向けにカスタマイズ済みの C/C++ コンパイラが付属しています。TI の Arm Clang コンパイラは、LLVM と Clang に、リンク時最適化など TI の追加機能を組み合わせ、TI の Arm® ベース マイコンに適した優れたコード サイズを実現します。MSP430(TM)、C2000(TM)、DSP などの独自アーキテクチャ向けの各種コンパイラが付属しており、これらのデバイスで最適な性能を実現するのに役立ちます。 

Resource Explorer:
Resource Explorer を使用すると、組込み開発に必要な各種リソースにアクセスできます。使用中のデバイスに合わせてカスタマイズ済みのサンプル、トレーニング、ソフトウェア開発キット (SDK)、資料に迅速にアクセスできます。Resource Explorer は Code Composer Studio ソフトウェアに付属しているほか、TI Developer Zone を使用してクラウド上で活用することもできます。

SysConfig を使用したハードウェアとソフトウェアの構成能力
SysConfig は、ピン、ペリフェラル、ドライバ、無線、他の機能を構成するために使用できる、直観的で包括的なツールです。SysConfig 活用で、構成業務に関連する課題を簡素化し、ソフトウェア開発を促進  

EnergyTrace™
EnergyTrace は、マイコンとワイヤレス接続の各アプリケーションのエネルギー プロファイルを測定して表示し、超低消費電力の目的で最適化を進めるのに役立つ分析ツールです。

高度なデバッグ機能:
Code Composer Studio は、多くの高度なデバッグ機能を搭載しています。ランタイム オブジェクト ビューは、タスク、スタック、タイマ、セマフォのような RTOS オブジェクトのステータスに関する詳細情報を提示します。トレース機能を活用すると、プログラムの実行を追跡し、デバッグが容易ではない問題を突き止めることができます。デバイスの動作中に、プログラムの実行に影響を及ぼさず、非侵襲的な方法で (メモリの内容やスタックなどを変化させずに) メモリやレジスタにアクセスすることができます。データの配列をグラフ化し、メモリをグラフィック形式で視覚化します。

スクリプト作成と自動化:
Code Composer Studio には、テストや性能ベンチマークなどの反復タスクを自動化する包括的なスクリプト作成環境があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

ハードウェア開発
評価ボード
AWR1243BOOST AWR1243 76GHz ~ 81GHz 高性能車載 MMIC(モノリシック・マイクロ波 IC)の評価モジュール AWR1443BOOST AWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー・センサの評価モジュール AWR1642BOOST AWR1642 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー・センサの評価モジュール AWR1642BOOST-ODS AWR1642 視野角(FOV)の広いアンテナを搭載した物体検出センサの評価モジュール AWR1843AOPEVM AWR1843AOP evaluation module for single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor AWR1843BOOST AWR1843 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー・センサの評価モジュール AWR2243-2X-CAS-EVM 2 デバイスのミリ波カスケード型、車載対応 4D 画像処理レーダーの評価基板 AWR2243BOOST AWR2243 second-generation 76-GHz to 81-GHz high-performance automotive MMIC evaluation module AWR2544LOPEVM AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板 AWR2944EVM AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板 AWR2944PEVM AWR2944PEVM:AWR2944P レーダー センサの評価基板 AWR2E44PEVM AWR2E44P の評価基板 AWR6843AOPEVM AWR6843AOP 車載対応、AoP 型シングルチップ、60GHz ~ 64GHz レーダー・センサ用評価基板 AWR6843ISK AWR6843 シングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー・センサ・アンテナのプラグイン・モジュール AWRL1432BOOST AWRL1432 車載、シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板 AWRL1432BOOST-BSD AWRL1432 ブラインド スポット検出向け、シングルチップ ミリ波センサの評価ボード AWRL6432BOOST AWRL6432BOOST ブースタパックは、シングルチップ、低消費電力のミリ波レーダー センサの評価基板 AWRL6844EVM AWRL6844 評価基板 IWR1443BOOST IWR1443 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR1642BOOST IWR1642 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR1843BOOST IWR1843 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR6843AOPEVM IWR6843AOP アンテナ搭載パッケージ (AoP) 封止、シングルチップ、60GHz ミリ波センサの評価基板 IWR6843ISK IWR6843 長距離アンテナ搭載、シングルチップ、60GHz、ミリ波センサの評価基板 IWR6843ISK-ODS IWR6843 evaluation module for single-chip 60GHz overhead detection antenna mmWave sensor IWR6843LEVM IWR6843 60GHz、シングルチップ・ミリ波レーダー・センサの評価基板 IWRL1432BOOST シングルチップ、77GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWR1432 ブースタパック評価基板 IWRL1432BOOST-BSD IWRL1432 産業用、BSD (ブラインド スポット検出) 用途、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板 IWRL6432AOPEVM IWRL6432AOP 車載、AoP (アンテナ オン パッケージ) 型シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz レーダー センサの評価基板 IWRL6432BOOST シングルチップ、60GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWRL6432 ブースタパック評価基板 IWRL6432FSPEVM 低消費電力 IWRL6432 電力最適化評価基板 IWRL6844EVM IWRL6844 評価基板 LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1352P CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F2800157 C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F2800157 LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F280049C F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28P55X C2000™ リアルタイム マイコン F28P55X LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28P65X C2000™ リアルタイム マイコン F28P65x LaunchPad™ 開発キット LP-AM243 AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット LP-AM261 AM261x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット LP-AM263 AM263x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット LP-AM263P AM263Px Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0C1104 MSPM0C1104 24MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0G3519 MSPM0G3519 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0L1117 MSPM0L1117 32MHz Arm Cortex-M0+ マイコン向け、LaunchPad 開発キット LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0L2228 MSPM0L2228 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット SK-AM62 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ・キット SK-AM62-SIP Sitara™ プロセッサ向け、AM62x システム イン パッケージ スタータ キット SK-AM62A-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット SK-AM62B Sitara™ AM62x プロセッサ向け、AM62B スタータ キット評価基板 (EVM) SK-AM62B-P1 AM62x PMIC (パワー マネージメント IC) 搭載、スタータ キット SK-AM62P-LP AM62P スタータ キット評価基板 SK-AM64B AM64x Sitara™ プロセッサ向け AM64B スタータ キット
開発キット
LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC3235S CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-F2800137 TMS320F2800137 C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F280025C F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU LAUNCHXL-F280039C TMS320F280039C C2000™ リアルタイム・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU LAUNCHXL-RM42 Hercules RM42x LaunchPad 評価キット LAUNCHXL-TMS57004 Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad 評価キット LAUNCHXL2-570LC43 Hercules TMS570LC43x LaunchPad 開発キット LAUNCHXL2-RM46 Hercules RM46x LaunchPad 評価キット LAUNCHXL2-RM57L Hercules RM57Lx LaunchPad 開発キット LAUNCHXL2-TMS57012 Hercules TMS570LS12x LaunchPad 評価キット SK-AM62-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット
開始 ダウンロードオプション

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

close
最新バージョン
バージョン: 20.1.0
リリース日: 2025/03/03
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

ハードウェア開発
評価ボード
AWR1243BOOST AWR1243 76GHz ~ 81GHz 高性能車載 MMIC(モノリシック・マイクロ波 IC)の評価モジュール AWR1443BOOST AWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー・センサの評価モジュール AWR1642BOOST AWR1642 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー・センサの評価モジュール AWR1642BOOST-ODS AWR1642 視野角(FOV)の広いアンテナを搭載した物体検出センサの評価モジュール AWR1843AOPEVM AWR1843AOP evaluation module for single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor AWR1843BOOST AWR1843 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー・センサの評価モジュール AWR2243-2X-CAS-EVM 2 デバイスのミリ波カスケード型、車載対応 4D 画像処理レーダーの評価基板 AWR2243BOOST AWR2243 second-generation 76-GHz to 81-GHz high-performance automotive MMIC evaluation module AWR2544LOPEVM AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板 AWR2944EVM AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板 AWR2944PEVM AWR2944PEVM:AWR2944P レーダー センサの評価基板 AWR2E44PEVM AWR2E44P の評価基板 AWR6843AOPEVM AWR6843AOP 車載対応、AoP 型シングルチップ、60GHz ~ 64GHz レーダー・センサ用評価基板 AWR6843ISK AWR6843 シングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー・センサ・アンテナのプラグイン・モジュール AWRL1432BOOST AWRL1432 車載、シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板 AWRL1432BOOST-BSD AWRL1432 ブラインド スポット検出向け、シングルチップ ミリ波センサの評価ボード AWRL6432BOOST AWRL6432BOOST ブースタパックは、シングルチップ、低消費電力のミリ波レーダー センサの評価基板 AWRL6844EVM AWRL6844 評価基板 IWR1443BOOST IWR1443 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR1642BOOST IWR1642 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR1843BOOST IWR1843 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR6843AOPEVM IWR6843AOP アンテナ搭載パッケージ (AoP) 封止、シングルチップ、60GHz ミリ波センサの評価基板 IWR6843ISK IWR6843 長距離アンテナ搭載、シングルチップ、60GHz、ミリ波センサの評価基板 IWR6843ISK-ODS IWR6843 evaluation module for single-chip 60GHz overhead detection antenna mmWave sensor IWR6843LEVM IWR6843 60GHz、シングルチップ・ミリ波レーダー・センサの評価基板 IWRL1432BOOST シングルチップ、77GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWR1432 ブースタパック評価基板 IWRL1432BOOST-BSD IWRL1432 産業用、BSD (ブラインド スポット検出) 用途、低消費電力、76GHz ~ 81GHz レーダー センサの評価基板 IWRL6432AOPEVM IWRL6432AOP 車載、AoP (アンテナ オン パッケージ) 型シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz レーダー センサの評価基板 IWRL6432BOOST シングルチップ、60GHz、ミリ波、低消費電力センサ向けの IWRL6432 ブースタパック評価基板 IWRL6432FSPEVM 低消費電力 IWRL6432 電力最適化評価基板 IWRL6844EVM IWRL6844 評価基板 LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1352P CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F2800157 C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F2800157 LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F280049C F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28P55X C2000™ リアルタイム マイコン F28P55X LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28P65X C2000™ リアルタイム マイコン F28P65x LaunchPad™ 開発キット LP-AM243 AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット LP-AM261 AM261x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット LP-AM263 AM263x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット LP-AM263P AM263Px Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0C1104 MSPM0C1104 24MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0G3519 MSPM0G3519 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0L1117 MSPM0L1117 32MHz Arm Cortex-M0+ マイコン向け、LaunchPad 開発キット LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0L2228 MSPM0L2228 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット SK-AM62 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ・キット SK-AM62-SIP Sitara™ プロセッサ向け、AM62x システム イン パッケージ スタータ キット SK-AM62A-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット SK-AM62B Sitara™ AM62x プロセッサ向け、AM62B スタータ キット評価基板 (EVM) SK-AM62B-P1 AM62x PMIC (パワー マネージメント IC) 搭載、スタータ キット SK-AM62P-LP AM62P スタータ キット評価基板 SK-AM64B AM64x Sitara™ プロセッサ向け AM64B スタータ キット
開発キット
LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC3235S CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-F2800137 TMS320F2800137 C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F280025C F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU LAUNCHXL-F280039C TMS320F280039C C2000™ リアルタイム・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU LAUNCHXL-RM42 Hercules RM42x LaunchPad 評価キット LAUNCHXL-TMS57004 Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad 評価キット LAUNCHXL2-570LC43 Hercules TMS570LC43x LaunchPad 開発キット LAUNCHXL2-RM46 Hercules RM46x LaunchPad 評価キット LAUNCHXL2-RM57L Hercules RM57Lx LaunchPad 開発キット LAUNCHXL2-TMS57012 Hercules TMS570LS12x LaunchPad 評価キット SK-AM62-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット

リリース情報

The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.


CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.1.0 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.

最新情報

  • IDE features improvements (Projects, Memory View, Watch View, Breakpoints, etc.)
  • Startup improvement on macOS version with Arm® processors
  • Note: the Theia IDE component is now compiled for Arm® processors for performance improvements, but the backend components are still x86 based, so Rosetta is still required.
  • Device Support Updates (added AM62L support, added xWRL68xx support, added MSPM0C110x support, various improvements to LPCS flash library, various improvements and bug fixes for F28 and F29 devices)
  • Compiler Updates (TI ARM Clang v4.0.2. More info: https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT-CLANG)
  • SysConfig v1.23 supporting the latest devices, features improvements, bug fixes (more info: https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG)
  • Updated to latest J-Link support package (v8.12.4)
  • Various enhancements and bug fixes

お役立ちリソース

オンライン・トレーニング

CCSTUDIO-ACADEMY Code Composer Studio™ Academy

CCSTUDIO-ACADEMY Code Composer Studio™ Academy

close
最新バージョン
バージョン: 1.00.00.00
リリース日: 2024/11/12

リリース情報

Code Composer Studio™ Academy is the primary resource for users to learn about the features of Code Composer Studio™ IDE and related components.

ファームウェア

UCD3138FW-BIDI Bi-Directional Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCD3138 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用、3 チャネル・フィードバック・ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付 UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル・コントローラ UCD3138064A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD3138128 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD3138A UCD3138A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD3138A64 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00653 バッテリ充電アプリケーション向け非絶縁型双方向コンバータのリファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

UCD3138FW-BIDI Bi-Directional Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2017/04/03
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCD3138 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用、3 チャネル・フィードバック・ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付 UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル・コントローラ UCD3138064A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD3138128 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD3138A UCD3138A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD3138A64 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00653 バッテリ充電アプリケーション向け非絶縁型双方向コンバータのリファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc64 or www.ti.com/lit/xx/tidcc64b/tidcc64b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCC64. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
26 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Code Composer Studio User’s Guide 2020/05/13
* その他の技術資料 Code Composer Studio on Resource Explorer 2020/01/06
ユーザー・ガイド C7000 Host Emulation v5.0.0.LTS Users Guide (Rev. L) PDF | HTML 2025/03/18
ユーザー・ガイド C7000 C/C++ Optimizing Compiler v5.0.0.LTS Users Guide (Rev. K) PDF | HTML 2025/03/18
ユーザー・ガイド C7000 C/C++ Optimization Guide (Rev. D) PDF | HTML 2024/05/22
アプリケーション・ノート C28x Embedded Application Binary Interface (Rev. B) PDF | HTML 2023/10/31
ユーザー・ガイド TMS320C28x Assembly Language Tools v22.6.0.LTS User's Guide (Rev. Z) PDF | HTML 2023/10/27
ユーザー・ガイド TMS320C28x Optimizing C/C++ Compiler v22.6.0.LTS User's Guide (Rev. Z) PDF | HTML 2023/10/27
ユーザー・ガイド TMS320C6000 Optimizing C/C++ Compiler v8.3.x User's Guide (Rev. F) PDF | HTML 2023/04/06
ユーザー・ガイド ARM Assembly Language Tools v20.2.0.LTS User's Guide (Rev. Z) PDF | HTML 2023/03/30
ユーザー・ガイド ARM Optimizing C/C++ Compiler v20.2.0.LTS User's Guide (Rev. W) PDF | HTML 2023/03/30
ユーザー・ガイド C6000-to-C7000 Migration User's Guide (Rev. E) PDF | HTML 2023/03/29
ユーザー・ガイド TMS320C6000 Assembly Language Tools v8.3.x User's Guide (Rev. E) PDF | HTML 2023/01/17
ユーザー・ガイド MSP430 Assembly Language Tools v21.6.0.LTS User's Guide (Rev. Y) PDF | HTML 2021/05/25
ユーザー・ガイド MSP430 Optimizing C/C++ Compiler v21.6.0.LTS User's Guide (Rev. Y) PDF | HTML 2021/05/25
アプリケーション・ノート MSP430 Embedded Application Binary Interface (Rev. A) PDF | HTML 2020/06/02
その他の技術資料 Code Composer Studio Documentation Overview 2020/05/13
ユーザー・ガイド VCOP Kernel-C to C7000 Migration Tool User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2019/08/11
ユーザー・ガイド PRU Assembly Language Tools v2.3 User's Guide (Rev. C) 2018/05/21
ユーザー・ガイド PRU Optimizing C/C++ Compiler v2.3 User's Guide (Rev. C) 2018/05/21
技術記事 Five fab facts about the C6678 DSP PDF | HTML 2015/04/27
アプリケーション・ノート C6000 Embedded Application Binary Interface (Rev. A) PDF | HTML 2014/03/21
ユーザー・ガイド TMS320C55x Optimizing C/C++ Compiler User's Guide (Rev. G) 2011/11/09
ユーザー・ガイド TMS320C55x Assembly Language Tools User's Guide (Rev. I) 2011/11/09
アプリケーション・ノート Using the Scripting Utility in the Code Composer Studio IDE (Rev. A) 2002/07/02
アプリケーション・ノート Configuring Code Composer Studio for Heterogeneous Debugging 2001/06/30

関連する設計リソース

ハードウェア開発

デバッグ・プローブ
TMDSEMU110-U XDS110 JTAG デバッグ・プローブ TMDSEMU200-U XDS200 USB デバッグ・プローブ TMDSEMU560V2STM-U XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ
開発キット
MSP-TS430PN80A MSP-TS430PN80A - MSP430F5x MCU の 80 ピン・ターゲット開発ボード MSP-TS430RGZ48B MSP430F534x 48 ピン・ターゲット・ボードのみ
評価ボード
LAUNCHXL-CC1352P CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット TMDSCNCD28P65X TMS320F28P65X controlCARD の評価基板 TMDSDSK6455 TMS320C6455 DSP スタータ・キット (DSK) TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 浮動小数点スタータ・キット TMDXEVM1810 AM1810 Profibus 評価モジュール TMDXEVM3358 AM335x Evaluation Module
ハードウェア・プログラミング・ツール
MSP-FET MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CC256XM4BTBLESW TI のデュアル モード Bluetooth® スタック、TM4C マイコン用 CC256XMSPBTBLESW Stonestreet One BT+BLE スタックおよびプロファイル、MSP430 上の CC256x 用
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO3 Code Composer Studio(CCS)統合開発環境(IDE)、IDE v3 - 24x/C24x 向け ENERGYTRACE MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー SYSCONFIG システム構成ツール TI-CGT TI コード生成ツール:C/C++ コンパイラとアセンブリ言語ツール
ソフトウェア開発キット (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI のデュアル モード Bluetooth® スタック
サポート・ソフトウェア
MATHW-3P-SLEC MathWorks の MATLAB、Simulink、C2000 Microcontroller Blockset、Embedded Coder

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ