CDCM7005BGA-EVM

CDCM7005 BGA パッケージ 評価モジュール

CDCM7005BGA-EVM

購入

概要

The CDCM7005 is a high-performance, low phase noise and low skew clock synchronizer that synchronizes voltage controlled crystal oscillator (VCXO) frequency to an external reference clock; generates very low phase noise (jitter) clock.

The PLL loop bandwidth and damping factor can be adjusted to meet different system requirements by selecting the external VCXO, loop filter components, frequency for PFD, and charge pump current.

As the system requires external components like a loop filter and VCXO, this EVM provides an excellent way to evaluate and modify the performance and parameters of the clock system in conjunction with the specific customer application.

特長
  • Output frequency up to 1500 MHz
  • Loop bandwidth can be selected as low as 10 Hz or less to clean the system's clock jitter
  • Can be used as a simple 1:5 LVPECL buffer with output dividing options
  • Differential outputs programmable by serial peripheral interface (SPI)
クロック・ジッタ・クリーナとシンクロナイザ
CDCM7005 VCXO を基準クロックに同期、高性能、低位相ノイズ、低スキューのクロック・シンセサイザ

 

クロック・ジェネレータ
CDC7005 VCXO を基準クロックに同期、高性能、低位相ノイズ、低スキューのクロック・シンセサイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CDCM7005BGA-EVM — CDCM7005 BGA パッケージ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 CDCM7005BGA-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド CDCM7005 (BGA Package) Evaluation Module Manual (Rev. A) 2005年 12月 19日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
CDC7005-EVM CDC7005 評価モジュール CDC7005QFN-EVM CDC7005 QFN パッケージ 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ