CDCUN1208LPEVM

CDCUN1208LPEVM

ご注文はこちら

概要

The CDCUN1208LP is a 2:8 fan-out buffer featuring a wide operating supply range, two universal differential/ single ended inputs, and universal outputs (HCSL, LVDS, or LVCMOS) with clock edge rate control. One of the device inputs includes a divider that provides divide values of /1, /2, /4, and /8.

The device is offered in a 32 pin QFN package. The CDCUN1208LP is flexible and easy to use. The application configures the device by setting the state of certain pins at device power-up. Alternately, the application can configure the device via SPI/I2C. The CDCUN1208LP delivers excellent additive jitter performance, and low power consumption. The output section includes four dedicated output supply pins enabling the operation of output ports from different power supply domains. This provides the ability to clock devices switching at different LVCMOS levels without the need for external logic level translation circuitry.

特長
  • Easy-to-use evaluation module to buffer low phase noise clocks up to 400 MHz
  • Easy device programming via host-powered USB port
  • Easy device programming via control pins
  • Rapid configuration through provided EVM Control Software
  • Can be powered from the USB port, or by an external 3.3V/2.5V/1.8V power supply
  • Single-ended or differential input
クロック バッファ
CDCUN1208LP — ユニバーサル入出力、超低消費電力、2:8、ファンアウト バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CDCUN1208LPEVM — CDCUN1208LP 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CDCUN1208LPEVM — CDCUN1208LP 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) CDCUN1208LP EVM User's Guide 2012/04/04
証明書 CDCUN1208LPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ