COMM-3P-SMALLCELL

CommAgility スモール・セル・スタック

COMM-3P-SMALLCELL

From: CommAgility
ダウンロード

概要

CommAgility は、4G と 5G のモバイル・ネットワークと関連アプリケーション向けの組込み信号処理モジュール、RF モジュール、および LTE PHY / スタック・ソフトウェアを専門とし、高い評価を受けている世界トップ・レベルのデペロッパーです。TI の製品とテクノロジーは、ワイヤレス・ベースバンド、プライベートおよび特化型ネットワーク、衛星通信、レーダーおよび電子戦などの分野で、最も厳しい条件が要求されるリアルタイム信号処理、テストおよび制御アプリケーションで使用されます。

最新の DSP、FPGA、RF 技術を設計し、コンパクトで優れた性能と信頼性を持つ製品に統合して、それらの製品を業界をリードする LTE ソフトウェアと組み合わせます。CommAgility は LTE で、特に新しいアプリケーション分野の標準への適合に関して、幅広い経験があります。顧客の技術的なニーズに対応し、開発を通して大量生産に移行するために顧客をサポートするために、非常にフレキシブルに対応して、主要な顧客と密接に協力します。

CommAgility は Wireless Telecom Group の一部です。高度な RF とマイクロ波の部品、モジュール、システム、およびインストルメントの開発と製造に携わるグローバルなリーディング企業です。

CommAgility の詳細は、https://www.commagility.com でご確認ください。

ソリューション:

CommAgility は、最新の テキサス・インスツルメンツ DSP SoC および Xilinx FPGA や、RF インターフェイス・カードをベースにしたハードウェアの幅広いオプションを提供しています。当社の製品には、統合型のフレキシブルな広帯域 RF トランシーバ・チャネルなど、AMC フォーム・ファクタの高性能処理カードが含まれています。さらに、コンパクトな OpenVPX フォーム・ファクタで、苛酷な環境に適した、高性能 Arm、DSP、および FPGA ベースの処理モジュールも提供します。

2015 年に SDR のパイオニアである MIMOon GmbH を買収してから、CommAgility は市場をリードする LTE の eNodeB および UE の物理層とプロトコル・スタック・ソフトウェア・ソリューションを LTE 製品デベロッパーに提供しています。ソフトウェアは、ライセンスを単独に入手するか、統合ソフトウェア / ハードウェア基板レベルのソリューションを入手できます。

CommAgility は、ワイヤレス通信の設計で協力する顧客向けに、TCI6638K2K、TCI6630K2L、および AFE7500 ファミリのデバイス向けのテキサス・インスツルメンツが優先するサポート・パートナーです。www.commagility.com/ti-lte-support を参照してください

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 CommAgility.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。