CSD87355Q5DEVM-820

CSD87355Q5DEVM-820

ご注文はこちら

概要

CSD87355Q5DEVM-820 評価基板 (EVM) は、TI の NexFET PowerBlock テクノロジーを採用した同期整流降圧コンバータで、大電流、超高密度の電源ソリューションを実現します。この EVM は、92% を上回る効率で、12V の入力バスから 25A で 1.2V の出力を供給します。

特長
  • 軽負荷時の高効率
  • 同期整流
  • 100ns 負荷ステップ応答を実現する D-CAP モード
  • 4 つの周波数設定から選択可能なアダプティブ オン時間制御
MOSFET
CSD87355Q5D — SON 5mm x 6mm パワー ブロック、45A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CSD87355Q5DEVM-820 — CSD87355Q5D 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CSD87355Q5DEVM-820 — CSD87355Q5D 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) CSD87355Q5DEVM-820 User's Guide 2017/06/06
証明書 CSD87355Q5DEVM-820 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ