CSD87381PEVM-603
- 同期整流・降圧コンバータ、パワー・ブロック II CSD87381P 付き
CSD87381PEVM-603
概要
CSD87381PEVM-603 implements a step-down synchronous buck converter using the NextFETTM Power Block II CSD87381P together with controller TPS51219RTE from Texas Instruments. CSD87381P NexFET™ Power Block II is a highly optimized design for synchronous buck applications offering high current and high efficiency capability in a small 3.0-mm × 2.5-mm outline and Ultra Low Profile (0.48-mm MAX). The EVM can support applications up to ~15W.
特長
- 2% tolerance 1.0V output voltage
- Up to 15-Adc steady state output current
- 300kHz switching frequency
- Over 92% peak efficiency
パワー・ブロック
購入と開発の開始
評価ボード
CSD87381PEVM-603 — パワー・ブロック II CSD87381P 付き同期整流・降圧コンバータ
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | CSD87381PEVM-603 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | CSD87381PEVM-603 User's Guide (Rev. A) | 2014年 2月 6日 |