DAC2932EVM

概要

This EVM helps users evaluate TI's DAC2932, a dual 12-bit, current-output digital-to-analog converter (DAC) designed to combine the features of high dynamic range and very low power consumption.

The DAC2932 converter supports update rates of up to 40MSPS. In addition, the DAC2932 features four 12-bit voltage output DACs, which can be used to perform system control functions.

特長
  • Dual, 12-Bit, 40MSPS Current Output DACs
  • Four 12-Bit Voltage Output DACs—for Transmit Control
  • Single +3V Operation
  • Very Low Power: 29mW
  • High SFDR: 75dB at fOUT = 5MHz
  • Low-Current Standby or Full Power-Down Modes
  • Internal Reference
  • Optional External Reference
  • Adjustable Full-Scale Range: 0.5mA to 2mA
  • APPLICATIONS
    • Transmit Channels
      • I and Q
      • PC Card Modems: GPRS, CDMA
      • Wireless Network Cards (NICs)
    • Signal Synthesis (DDS)
    • Portable Medical Instumentation
    • Arbitrary Waveform Generation (AWG)
高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC2932 — デュアルチャネル、12 ビット、40MSPS、超低消費電力、D/A コンバータ (DAC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC2932EVM — DAC2932 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC2932EVM — DAC2932 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC2932 12-Bit Dual Channel DAC EVM 2005/07/13
証明書 DAC2932EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ