DAC3482EVM

DAC3482 デュアルチャネル、16 ビット、1.25GSPS、D/A コンバータの評価基板

DAC3482EVM

購入

概要

The DAC3482EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments' two-channel, ultra-low power, 16-bit, 1.25 GSPS DAC3482 digital-to-analog converter (DAC) with 16-bit or 8-bit wide DDR LVDS data input, integrated 2x/4x/8x/16x interpolation filters, 32-bit NCO and PLL, and exceptional linearity at high IFs. The EVM provides a flexible environment to test the DAC3482 under a variety of clock and data input, and IF output conditions. For ease of use as a complete IF transmitter solution, the DAC34842VM includes the Texas Instruments CDCE62005 clock generator/jitter cleaner for clocking the DAC3482. Besides providing a high-quality, low jitter DAC sampling clock to the DAC3482, the CDCE62005 also provides FPGA clocks to the TSW1400EVM (or TSW3100EVM) as FPGA reference clocks.

The EVM can be used along with TSW1400 (or TSW3100) to perform a wide range of tests and measurements. The TSW1400 (or TSW3100) generates the test patterns which are fed to the DAC3482 through a 1.25 GSPS LVDS port. The on-board CDCE62005 can be used to synchronize the TSW1400 (or TSW3100) board to DAC3482EVM.

The DAC3482EVM is also compatible with Xilinx and Altera based FPGA EVMs and design kits for rapid evaluation and prototyping. The DAC3482EVM includes an HSMC input for direct connection to HSMC compatible Altera based FPGA EVMs. The FMC-DAC-ADAPTER board available from TI enables the connection of the DAC3482EVM to the FMC header on Xilinx based EVMs.

特長
  • Comprehensive test capability for the DAC3482
  • Direct connection to TSW1400/TSW3100 signal generator
  • Includes CDCE62005 for clock generation or jitter cleaning
  • Software support with a full featured GUI for easy testing and prototyping
  • FMC-DAC-Adapter card compatible to connect with FMC interconnect headers available Xilinx based FPGA EVMs
  • Direct compatibility with HSMC headers on Altera based FPGA EVMs
高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC3482 デュアル・チャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC3484 クワッドチャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC34H84 クワッドチャネル、16 ビット、1.25GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

 

IQ 変調器
TRF370315 350MHz ~ 4.0GHz 直交変調器、1.5V 同相モード電圧 TRF370417 50MHz ~ 6.0GHz 直交変調器、1.7V 同相モード電圧 TRF372017 広帯域 PLL/VCO 内蔵、300MHz ~ 4.8GHz 直交変調器

 

クロック・ジェネレータ
CDCE62005 デュアル VCO 内蔵、5/10 出力、クロック・ジェネレータ / ジッタ・クリーナ

開始する

  1. DAC3482EVM のご注文
  2. パターン・ジェネレータ・カードのご注文:TSW1400EVM
  3. user's guide (英語) を読み、ボードを接続する前に適切な電源を確保できていることを確認する
  4. 高速データ・コンバータ Pro ソフトウェアと GUI の組み合わせ (英語) のダウンロードとインストールを実施し、評価とテストを開始

購入と開発の開始

評価ボード

DAC3482EVM — DAC3482 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC348x EVM Software GUI (Rev. B) — SLAC483B.ZIP (105658KB)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 DAC3482EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド DAC348XEVM Design Pkg Board rev F (Rev. A) 2016年 6月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) DAC348x EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 5月 3日
ユーザー・ガイド Interfacing Altera FPGA with ADS4249 and DAC3482 2012年 7月 10日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DAC3484EVM DAC3484 評価モジュール DAC34H84EVM DAC34H84 評価モジュール TSW1400EVM 高速データ・キャプチャおよびパターン生成プラットフォーム
インターフェイス・アダプタ
FMC-DAC-ADAPTER 高速 DAC / FMC(Xilinx)ヘッダ・アダプタ・カード

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ