DAC61402EVM

DAC61402 デュアルチャネル、12 ビット、±20V 範囲、バッファ出力 DAC の評価基板

DAC61402EVM

購入

概要

DAC61402 評価基板 (EVM) は、高精度 D/A コンバータ (DAC) DAC61402 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。DAC61402EVM は、SimpleLink™ イーサネット MSP432E401Y マイコン (MCU) Launchpad™ 開発キット (MSP-EXP432E401Y) (別売り) を使用して、シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を利用できるようにします。

DAC61402 は、デュアルチャネル、バッファ出力 (最大で ±20V、または 0V ~ 40V) の DAC であり、2.5V の内部リファレンスを内蔵しています。この製品は、設計上、単調性 (単調増加) を規定しており、1 LSB 未満の優れた直線性を達成しています。

特長
  • 直線性:16 ビット測定時に 1 LSB の積分非直線性誤差と微分非直線性誤差 (INL/DNL) を達成
  • 内部基準電圧
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
  • 総合未調整誤差 (TUE):±0.05% FSR
  • 出力範囲:5V、10V、20V、40V、±5V、±10V、±20V のいずれか
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC61402 高精度内部リファレンス搭載、デュアルチャネル、12 ビット、±20V の動作範囲、バッファ出力 DAC DAC81402 高精度の内部リファレンス搭載、デュアルチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BP-DAC61402EVM — DAC61402 evaluation module for dual-channel, 12-bit, ±20-V-range, buffered-output DAC

TI.com で取り扱いなし
開発キット

MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BP-DAC81404EVM, BP-DAC61402EVM User's Guide 2020年 6月 30日
データシート DACx1402 デュアル 16 ビット / 12 ビット、高電圧出力 DAC、 リファレンス内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 27日
証明書 BP-DAC61402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 8月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ