DAC80508EVM

DAC80508 電圧出力、SPI 搭載、8 チャネル、真の 16 ビット DAC の評価基板

DAC80508EVM

購入

概要

The DAC80508 evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC80508 device. DAC80508 is a 16-bit buffered voltage-output digital-to-analog converter (DAC). This device includes a 2.5-V, 5-ppm/°C internal reference and a user-selectable gain configuration giving full-scale output voltages of 1.25 V (gain = ½), 2.5 V (gain = 1), or 5 V (gain = 2). The DAC80508 operates from a single 2.7-V to 5.5-V supply, is ensured monotonic, and provides exceptional linearity of ±1 LSB INL.

特長
  • INL: ±1 LSB (max) at 16-bit resolution
  • Integrated 2.5-V precision internal reference
  • High drive capability: 20 mA with 0.5 V from supply rails
  • Very-low power: 0.7 mA/channel at 5.5 V
高精度 DAC (10MSPS 以下)
DAC70508 小型 WCSP パッケージに封止した高精度リファレンス内蔵、真の 14 ビット、8 チャネル、SPI、電圧出力(Vout)DAC DAC80508 高精度リファレンス内蔵、真の 16 ビット、8 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC

開始する

  1. DAC80508 データシートのダウンロード
  2. DAC80508EVM のご注文 / サンプルのご注文
  3. EVM User's Guide (英語) の参照
  4. 特定のアプリケーションに関連する可能性があるデバイスの技術資料の参照

購入と開発の開始

評価ボード

DAC80508EVM — DAC80508 電圧出力、SPI 搭載、8 チャネル、真の 16 ビット DAC の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

DACx0508 EVM Software Package (Rev. A) — SLAC769A.ZIP (12222KB)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 9
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC80508 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017年 10月 23日
回路設計 出力検出回路を持つプログラム可能な電圧出力回路 英語版をダウンロード 2019年 2月 6日
回路設計 シングル・エンドの高精度 DAC からの差動出力用回路 英語版をダウンロード 2019年 2月 6日
回路設計 高精度 DAC を使った測定機器用入力信号オフセット調整回路 英語版をダウンロード 2019年 2月 6日
回路設計 プログラム可能、2 段構成、ハイサイド電流源回路 英語版をダウンロード 2019年 2月 6日
証明書 DAC80508EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート DACx0508 オクタル、16、14、12ビット、SPI、内部基準電圧搭載の電圧出力DAC データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版をダウンロード (Rev.D) PDF | HTML 2018年 10月 24日
アプリケーション・ノート High-Density DACs for Laser Drive Applications 2018年 10月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) DAC80508 Evaluation Module User's Guide 2017年 6月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ