DAC8814EVM

概要

この評価基板 (EVM) を使用すると、DAC8814 デバイスの包括的な性能と動作分析が可能になります。この設計には 4 つの外部バッファと 1 つの DPDT スイッチが搭載されているため、ユニポーラおよびバイポーラ出力動作が可能です。DAC8803-14EVM は、TI のモジュール型フォーム ファクタを採用して設計されています。このフォーム ファクタにより、5-6K インターフェイスや HPA-MCU インターフェイス ボードなどのインターフェイス ボードを介して、複数の TI DSK に接続できます。

特長
  • 16 ビット電流、乗算型クワッド DAC8814 向け評価ボード
  • ±10V のリファレンスおよびバッファ回路をオンボード搭載
  • 高速シリアル インターフェイス
  • さまざまな DSP やインターフェイス ボードと組み合わせて使用できるモジュール型の設計
  • この評価基板は、端子 J3 に電源を供給することによって、スタンド アロン ボードとして使用できます
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC8814 — 16 ビット、クワッド、シリアル入力、乗算型 D/A コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC8814EVM — DAC8814 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC8814EVM — DAC8814 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC8803/14 EVM 2006/05/31
証明書 DAC8814EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ