DEM-OPA-MSOP-2B

DEM-OPA-MSOP-2B

ご注文はこちら

概要

The DEM-OPA-MSOP-2B demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's dual, high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 10-lead MSOP (DGS) package.
 
For more information on these types of op amps, as well as good PCB layout techniques, see the individual op amp datasheets.

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA2890 — ディスエーブル機能搭載、デュアル、250MHz、低消費電力、広帯域、電圧帰還オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-OPA-MSOP-2B — Dual op amp evaluation module for MSOP-10 package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DEM-OPA-MSOP-2B — Dual op amp evaluation module for MSOP-10 package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DEM-OPA-MSOP-2B EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド DEM-OPA-MSOP-2B User's Guide 2006/09/05

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DEM-OPA-SO-2A — Dual op amp evaluation module for SO-8 package

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ