DLP-7970ABP

DLP-7970ABP

ご注文はこちら

概要

サード パーティー プロバイダである DLP Design から提供されている NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP) は、TI のすべての LaunchPad に適合するように設計されているアドオン ボードです。

この BoosterPack を使用すると、ソフトウェア アプリケーション開発者は、RF セクションの開発について懸念することなく、テキサス インスツルメンツの好みの組込みマイコン プラットフォーム上で TRF7970A マルチプロトコル統合型 13.56MHz NFC / HF RFID IC の機能を利用できるようになります。

TRF7970A NFC BoosterPack のサンプル コード ソフトウェアをご覧ください

免責事項:DLP Design, Inc. は、テキサス インスツルメンツの DLP® 製品と関係はありません。

特長
  • NFCLink ライブラリ互換
  • MSP430G2x LaunchPad 互換
  • C2000 LaunchPad 互換
  • TIVA C シリーズ LaunchPad 互換
  • Hercules LaunchPad 互換
  • 13.56MHz HF RFID リーダー / ライター
  • ISO 15693、18000-3、14443A/B、FeliCa をサポート
  • RFID/NFC リーダー、NFC ピア、またはカード エミュレーション モード
  • NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) および NFCIP 2 (ISO/IEC 21481)
  • オンボード アンテナ
  • FCC/IC のモジュラー認証のインプレース
  • LaunchPad から供給される動作電源

  • DLP-7970ABP ボード
  • 1 つのタイプの 5 つの NFC タグ

他のワイヤレス製品
RF37S114 — Tag-it HF-I Type 5 NFC、ISO15693 トランスポンダ、4mm × 4mm TRF7964A — TRF7964A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID リーダー / ライター IC TRF7970A — マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Start evaluating with the NFC/RFID BoosterPack and MSP430 LaunchPad™ development kit

パッケージの表示

Start evaluating with the NFC/RFID BoosterPack and MSP430 LaunchPad™ development kit

close
See required hardware, software, and documentation to start evaluating the TRF7970A NFC transceiver for reader and writer mode operations with RFID transponders according ISO14443A/B, Felica and ISO15693.
評価ボード

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

必須
これが必要な理由 This BoosterPack Plug-in Module features the TRF7970A NFC Transceiver for support of all NFC modes (Reader/Writer, Peer-to-Peer and Card Emulation).
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi® 対応の NFC カード リーダー TIDM-TM4C129XGATEWAY — Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi® 対応の NFC カード リーダー TIDM-TM4C129XGATEWAY — Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
資料と関連リソース

このハードウェアのみ購入

評価ボード

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi® 対応の NFC カード リーダー TIDM-TM4C129XGATEWAY — Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi® 対応の NFC カード リーダー TIDM-TM4C129XGATEWAY — Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Frequently asked questions for TRF7970A and TRF7964A devices (Rev. B) PDF | HTML 2019/03/13
証明書 DLP-7970ABP EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 DLP-7970ABP Declaration of Conformity (DoC) 2018/12/20
ユーザー・ガイド NFCLink Standalone Getting Started Guide 2016/12/22
アプリケーション・ノート RF430FRL152H NFC Sensor Tag Application Example With MSP430 Microcontrollers 2016/10/11
技術記事 NFC/RFID for access control: Sniffing for cards PDF | HTML 2015/04/21

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430F5529LP — USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ