DLP2010EVM-LC

DLP® 2010 ライト・コントロールの評価モジュール

DLP2010EVM-LC

概要

The DLP® 2010 Light Control evaluation module (EVM) is an easy-to-use evaluation platform for a wide variety of industrial applications, supporting two configurable input triggers and one configurable output trigger to allow convenient synchronization with cameras, sensors, or other peripheral devices. The EVM features a DLP2010 (.2 WVGA) digital micromirror device (DMD), a DLPC3470 display and light controller and a DLPA2005 PMIC/LED driver. It comes equipped with a production ready optical engine that fits well the applications where ultra-mobile, ultra-low power and compact size are desired.

特長
  • DLP2010, DLP .2 WVGA DMD
  • DLPC3470, Digital Controller for the DLP2010 DMD 
  • DLPA2005, PMIC/LED Driver for the DLP2010 DMD and DLPC3470 controller 
  • Production ready RGB LED optical engine from Asia Optical 
  • DLP2010, DLPC3470 Configuration and Support Firmware

  • DLP2010, DLP .2 WVGA DMD
  • DLPC3470, Light Control Controller for the DLP2010 DMD
  • DLPA2005, PMIC/LED Driver for the DLP2010 DMD and DLPC3470 controller
  • Production ready RGB LED optical engine from Eprotech
  • 1 HDMI cable
  • 1 USB cable
  • DLP2010, DLPC3470 Configuration and Support Firmware
  • Power supply sold separately. Click here to order power supply.

≤ 0.47-アレイpico製品
DLPA2005 DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 向け、PMIC/LED ドライバ

 

可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLP2010LC DLP® 0.2 インチ、WVGA、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLPC3470 DLP2010(0.2 WVGA)DMD 向け DLP® ディスプレイ / ライト・コントローラ

購入と開発の開始

ファームウェア

DLP2010EVM-LC-FW — DLP 2010 ライト・コントロール・ファームウェア

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

DLP-PICO-DLPC34XX-API — DLPC34XX コントローラ向け DLP® Pico™ API

サンプル・コードまたはデモ

DLPX010EVM-LC-MSP430-SW — DLPx010EVM-LC MSP430 HDMI サンプル・コード

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DLPDLC-GUI — DLP® ディスプレイ / 照明制御 EVM の GUI インストーラ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DLP2010 Light Control EVM User’s Guide (Rev. B) 2018年 12月 30日
アプリケーション・ノート Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision PDF | HTML 2021年 7月 6日
ユーザー・ガイド DLP Display and Light Control EVM GUI Tool User Guide (Rev. A) 2019年 9月 24日
証明書 DLP2010EVM-LC EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ファームウェア
DLP-PICO-FW-SEL DLP® Pico™ Firmware Selector

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-080001 ポータブル 3D スキャナ向け、小フォーム・ファクタの構造化光パターン・ジェネレータのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ