DLPLIGHTCRAFTER
DLP LightCrafter
DLPLIGHTCRAFTER
概要
DLP® LightCrafter™ は、産業、医療、および科学的なアプリケーションに投射光を組み込むための小型の評価モジュールです。この DLP ベースのプラットフォームにより、小型のフォーム・ファクタ、低コスト、およびインテリジェント・ハイスピード・パターン・ディスプレイを必要とするエンド機器の開発サイクルを短縮できます。DLP LightCrafter は、0.3 WVGA チップセットが搭載され、構造化光などのライト・パターンの投射、インテリジェント・ライティング、波長選択、ポータブル・ディスプレイなど、さまざまな組込み機能を提供します。
デベロッパーは、DLP LightCrafter の USB ベースのアプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)および使いやすいグラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)を介して、ハイスピード・パターン・シーケンスを作成、保存、および表示することができます。また、このモジュールは、テキサス・インスツルメンツの DaVinci テクノロジーをベースにしたパワフルな TMS320DM365 デジタル・メディア・プロセッサも搭載されています。DLP LightCrafter の DM365 は、ARM9 DSP コアにより、Linux オペレーティング・システムを実行して、0.3 WVGA チップセットに最適化された完全な組込みシステムの開発を可能にします。設定変更可能な入力/出力トリガを使用すると、カメラ、センサなどのペリフェラル・デバイスとの同期が簡単にできます。
DLP LightCrafter には、Young Optics 社 によって開発および生産された RGB LED 搭載の光学エンジンが含まれています。この光学エンジンは DLP3000 DMD 専用に設計されているため、さまざまな環境光での使用に適した、明るく、ワイドなアスペクト比のパターンを作り出します。さらに高輝度が求められるアプリケーション用に、アクティブな冷却および温度管理システムを追加して、50 ルーメンを超える光を投射することができます。
特長
- 20 ルーメンの連続光出力 RGB LED ライト・エンジン
- DLP3000 ネイティブ解像度(608 x 684)によるハイスピード・パターン
- 最大 4000Hz のバイナリ・パターン表示速度
- 最大 120Hz の 8 ビット・グレースケール・パターン表示速度
- WVGA 解像度(854 x 480)の画像や動画の表示に対応
- 設定変更可能な I/O トリガでカメラ、センサなどのデバイスと同期
- DM365 組込みプロセッサで Linux オペレーティング・システムを実行
- パターンとシーケンスを保存できる 128MB NAND フラッシュ・メモリ
- USB、Mini HDMI、UART インターフェイス
- USB ベースの API とホスト GUI
- コンパクトなサイズ: 117mm x 65mm x 23mm
- DLP 0.3 WVGA chipset
- RGB LED light engine
- DMD controller board
- Processor and interface board
- Embedded Linux OS
Cables and power supply sold separately. Click here to order power supply.
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
方向自動検出電圧レベル・シフタ
降圧コンバータ (スイッチ内蔵)
非反転バッファとドライバ
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | DLP® LightCrafter™ User's Guide (Rev. E) | 2014年 11月 13日 | |||
証明書 | DLPLIGHTCRAFTER EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ソリューション・ガイド | TI DLP Technology for 3-D Printing (Rev. E) | 2016年 4月 8日 | ||||
その他の技術資料 | TI DLP® Technology for 3-D Machine Vision (Rev. C) | 2016年 4月 8日 | ||||
エラッタ | DLP® LightCrafter™ NAND Failures Resolution | 2013年 12月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | Geometric Optics for DLP | 2013年 12月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Creating Multiple Bit Depth and Multiple Color Pattern Sequences for the DLP® Li (Rev. A) | 2013年 10月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | DLP® LightCrafter™ FPGA Overview | 2013年 8月 27日 | ||||
ユーザー・ガイド | DLP® LightCrafter™ DM365 Command Interface Guide (Rev. D) | 2012年 10月 4日 | ||||
エラッタ | DLP® LightCrafter™ USB Connectivity Solutions (Rev. A) | 2012年 8月 16日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Using the DLP LightCrafter(TM) to trigger CCD cameras from Imaging Source | 2012年 3月 14日 |