DRV8306EVM

概要

DRV8306 評価基板 (EVM) は、DRV8306 デバイスを簡単に評価できるように設計されたアプリケーション ボードです。DRV8306 デバイスは、3 相モーター ドライブ アプリケーション用のゲート ドライバ IC です。DRV8306 デバイスは、調整済みで温度補償付きの高精度ハーフ ブリッジ ドライバを 3 個搭載し、各ドライバがハイサイドおよびローサイドの N 型 MOSFET を駆動できます。

特長
  • 動作電圧範囲:6V ~ 38V
  • 120° 整流を内蔵
  • 電流シャント アンプを 3 個統合
  • サイクルごとの過電流制限
BLDC ドライバ
DRV8306 — 最大 40V のセンサ搭載、矩形波制御、3 相 BLDC スマート ゲート ドライバ

 

MOSFET
CSD88584Q5DC — SON 5mm x 6mm Dual-Cool™ パワー ブロック、50A、40V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. DRV8306EVM の評価基板のご注文
  2. ユーザー ガイドを読む

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8306EVM — DRV8306 3 相モーター・スマート・ゲート・ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8306EVM — DRV8306 3 相モーター・スマート・ゲート・ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8306EVM User’s Guide 2018/04/03
証明書 DRV8306EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ