DRV8601ZQVEVM

DRV8601ZQVEVM

ご注文はこちら

概要

DRV8601 は汎用の単電源ハプティクス・ドライバであり、シングル・エンドの PWM 入力信号を使用して DC モーター(ハプティクス用語では偏心回転質量(ERM))またはリニア振動器(ハプティクス用語ではリニア共振アクチュエータ(LRA))を駆動するように設計されています。ターンオン時間が 100µs と短いため、DRV8601 は、携帯電話や他のポータブル電子機器に最適なハプティクス・ドライバです。

DRV8601EVM は使いやすく、操作が簡単なため、市販されている、あらゆるハプティクス・アクチュエータ(ERM と LRA の両方)に接続できるよう設計されています。

DRV8601 EVM は、ハプティクス・システムを柔軟に設計できるよう 3 つの設定で稼動することができます。

特長
  • 擬似差動フィードバック、内部リファレンス付。
  • 擬似差動フィードバック、外部リファレンス付。
  • 差動フィードバック、外部リファレンス付。
  • DRV8601 の差動ゲインは、EVM の外部抵抗を使用して設定できます。

DRV8601EVM ユーザーズ・ガイドには、完全な慣性アクチュエータ・ベースのハプティクス・リファレンス・デザイン用の EVM 回路図、レイアウト、および部品表が掲載されています。コンポーネントや評価モジュールはすべて、鉛(Pb)フリーです。

• 両方のタイプのハプティクス慣性アクチュエータを駆動

o ERM

o LRA

• 高電流出力: 400mA

• ダイレクト・バッテリー動作向けの幅広い電源電圧(2.5V ~ 5.5V)

• 低静止電流: 1.7mA(標準値)

• 高速起動: 100µs

• 低シャットダウン電流: 10nA

• 出力短絡保護

• 熱保護

• Enable ピンは 1.8V 対応

• 2mm x 2mm MicroStar Junior™ BGA パッケージ(ZQV)で提供

センシング マイコン
MSP430TCH5E — 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、ハプティクス対応、静電容量式タッチ、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C 搭載、16MHz MCU

 

ハプティクス ドライバ
DRV8601 — 1.8V ロジック、低消費電力機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8601ZQVEVM — DRV8601ZQVEVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8601ZQVEVM — DRV8601ZQVEVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8601ZQVEVM ERM/LRA Driver Evaluation Module (Rev. A) 2011/10/03
証明書 DRV8601ZQVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ