EV2500
EV2500 インターフェイス アダプタ
EV2500
概要
EV2500 評価基板 (EVM) インターフェイスボードを採用すると、互換性のある HID (ヒューマンインターフェイスデバイス) ドライバを使用する Microsoft Windows 搭載 PC と、ユニバーサルシリアルバス Type-C™ (USB-C) ポート経由で TI の SMBus および I2C インターフェイス対応のバッテリ残量計との通信を可能にします。SPI および UART 機能は、今後のファームウェア更新時に提供される予定です。このボードに加えて、評価システムを完成させるためにバッテリ残量計データを解析する PC 用ソフトウェアも必要です。
特長
- USB-C ポートから完全に電力を供給
- 単一の API を使用した、USB と SMBus/I2C インターフェイス間の完全なインターフェイス
- 1.2V~5V へのデバイスの完全な電圧変換が可能
- 1MHz の I2C および SMBus 通信が可能
購入と開発の開始
インターフェイス・アダプタ
EV2500 — EV2500 インターフェイス アダプタ
EV2500 — EV2500 インターフェイス アダプタ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | EV2500 ユーザー ガイド | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/05 | |
| 証明書 | EV2500 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/02/28 |