EVMK2G

66AK2Gx(K2G)の評価モジュール

EVMK2G

購入

概要

  • EVMK2G accessory list
    • LCD bracket
    • Mini B to standard A type USB cable
    • Micro B to standard A type USB cable
    • USB adapters: USB micro A/B to A socket type adapter
    • Ethernet cable
    • Female to female RS-232 serial cable (cross cable)
    • Micro SD card 32GB
    • SD card reader
    • uSD to SD adapter
Not Included

Arm ベースのプロセッサ
66AK2G12 1 個の Arm A15 コアと 1 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm

 

AND ゲート
SN74LVC1G11 シングル、3 入力、1.65V ~ 5.5V AND ゲート

 

ESD (静電気放電) とサージ保護
TPD2E001 USB 2.0 向け、1nA 最大リーケージおよび VCC ピン、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード TPD2EUSB30 USB 3.0 向け、5A サージ定格、デュアル 0.7pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード TPD4E05U06-Q1 車載、USB および高速インターフェイス向け、クワッド 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード TPD4S012 USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード TPD6E001 USB 2.0 向け、1nA 最大リーケージおよび VCC ピン、6 チャネル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

 

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TPD12S016 ポータブル・アプリケーション向け、バリュー・ライン、HDMI コンパニオン・チップ

 

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2051B アクティブ・ハイ、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー・スイッチ

 

eFuse とホット・スワップ・コントローラ
LM5060 5.5V ~ 65V、ハイサイド保護コントローラ

 

オーディオ・コーデック
TLV320AIC3106 10 入力、7 出力、ヘッドホン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト機能搭載、低消費電力ステレオ・コーデック

 

クロック・ジェネレータ
CDCM6208 2:8、超低消費電力、低ジッタ・クロック・ジェネレータ

 

シャント電圧リファレンス
TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

 

シリーズ電圧リファレンス
REF5025 2.5V、3μVpp/V のノイズ、3ppm/℃ のドリフト、高精度のシリーズ・リファレンス電圧

 

パワー・ブロック
CSD87330Q3D SON 3mm x 3mm パワー・ブロック、20A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650006 2.25MHz 降圧コンバータ、デュアル LDO、SVS 搭載パワー・マネージメント IC(PMIC)

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP3985 バイパスとイネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV707 イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS717 イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS796 イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

ロード・スイッチ
TPS22907 3.6V、1A、44mΩ ロード・スイッチ

 

昇圧コンバータ (スイッチ内蔵)
TPS61081 パワー・ダイオード内蔵、27V、1.2A スイッチ、1.2MHz 昇圧コンバータ

 

降圧コンバータ (スイッチ内蔵)
LM22675 高精度イネーブル搭載、4.5V ~ 42V、1A、SIMPLE SWITCHER® 降圧コンバータ TPS54429E Eco-mode 搭載、7V ~ 18V 入力、4.5A、同期整流降圧 DCAP2 モード・コンバータ TPS54620 4.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

 

高精度 DAC (10MSPS 以下)
DAC8550 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 DAC

購入と開発の開始

開発キット

EVMK2G — 66AK2Gx(K2G)評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-K2G — K2Gx 向け Linux プロセッサ SDK

ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G — K2Gx 向け RTOS プロセッサ SDK

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 10
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ホワイト・ペーパー Designing Embedded Systems for High Reliability With 66AK2Gx (Rev. A) 2017年 8月 28日
* ホワイト・ペーパー Getting Personal with 66AK2G02 (Rev. A) 2017年 8月 2日
* その他の技術資料 K2G General-Purpose (GP) EVM Quick Start Guide (Rev. A) 2017年 7月 27日
アプリケーション・ノート High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. I) PDF | HTML 2022年 4月 14日
証明書 EVMK2G EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート 66AK2G1x General-Purpose EVM Power Distribution 2018年 3月 14日
ユーザー・ガイド K2G General Purpose Evaluation Module (EVMK2G) TRM (Rev. A) 2017年 9月 20日
アプリケーション・ノート Power Delivery Network Analysis Application Report 2016年 11月 16日
その他の技術資料 K2G Audio Daughter Card (Beta) Quick Start Guide 2016年 3月 14日
ホワイト・ペーパー Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 2016年 2月 23日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G 66AK2Gx プロセッサ向けプロセッサ SDK:Linux と TI-RTOS をサポート
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO-KEYSTONE マルチコア・プロセッサ Code Composer Studio(CCStudio)統合開発環境(IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ