EVMX777G-01-20-00

J6Entry/RSP インフォテイメント(CPU、ディスプレイ、JAMR3)の評価モジュール

EVMX777G-01-20-00

概要

The J6Entry/RSP EVM is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time to market for applications such as Infotainment, reconfigurable Digital Cluster or Integrated Digital Cockpit.

The main CPU board integrates these key peripherals such as Ethernet or HDMI, while the infotainment application daughter board (JAMR3) and LCD/TS daughter board will complement the CPU board to deliver complete system to jump start your evaluation and application development.

特長
  • 10.1" Display with capacitive Touch
  • JAMR3 Radio Tuner Application Board
  • 2GB DDR3L
  • LP8733/LP8732 Power Solution
  • On-board eMMC, NAND, NOR
  • USB3, USB2, PCIe, Ethernet, COM8Q, CAN, MLB, MicroSD and HDMI connectors

  • Assembled EVM (CPU Board, Display, JAMR3 application board)
  • 4GB Micro SD Card 1/SD adapter
  • Ethernet Cable, Cat 6, 7 ft
  • USB-A to Mini-B, 1.8 meter
  • HDMI Cable, 6ft, 28 AWG
  • Gender Changer, USB Female-A to Male-B
  • USB 3.0 Cable, A Male to Female, 3 ft
  • CTI20 to MIPI 60 JTAG Adapter
  • Wall power supply not included
  • Gender changer, USB Female-A to Male-B

CAN と LIN トランシーバと SBC
SN65HVDA541-Q1 I/O レベル・シフト / 電源最適化機能付き、車載カタログ、5V CAN トランシーバ

 

ESD (静電気放電) とサージ保護
TPD1E05U06 高速インターフェイス向け、0.4pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード、0402 パッケージ封止 TPD4E002 クワッド、11pF、±5.5V、±15kV ESD 保護ダイオード TPD6E001 USB 2.0 向け、1nA 最大リーケージおよび VCC ピン、6 チャネル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

 

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TPD12S016 ポータブル・アプリケーション向け、バリュー・ライン、HDMI コンパニオン・チップ TVP5158 独立スケーラ、ノイズ低減、自動コントラスト、およびフレキシブルな出力フォーマット付き、4 チャネル NTSC/PAL ビデオ・デコーダ

 

N チャネル MOSFET
CSD18501Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

RGB LED ドライバ
TLC59108 8 ビット、Fast-Mode Plus (FM+) I2C バス制御、定電流 LED シンク・ドライバ

 

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2065 アクティブ・ハイ、1A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー・スイッチ

 

その他のインターフェイス
SN75LVDS83B 10 ~ 135MHz、28 ビット LVDS トランスミッタ/シリアライザ、FlatLink™ IC

 

アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
SN74CBTLV3257 部分的パワーダウン・モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル・アナログ・スイッチ

 

イーサネット PHY
DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット・イーサネット PHY トランシーバ

 

オーディオ・コーデック
TLV320AIC3106 10 入力、7 出力、ヘッドホン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト機能搭載、低消費電力ステレオ・コーデック

 

クロック・ジェネレータ
CDCEL925 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、2 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ CDCM9102 低ノイズ、2 チャネル、100MHz、PCIe クロック・ジェネレータ

 

シャント電圧リファレンス
LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス TLVH431A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ

 

パワー・マルチプレクサ
TPS2115A 手動と自動の切り替え機能とステータス出力搭載、2.8 ~ 5.5V、84mΩ、1.25A、パワー・マルチプレクサ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS734 イネーブル搭載、250mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS74701 パワー・グッドとイネーブル搭載、500mA、低い VIN (0.8V)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS74801 パワー・グッドとイネーブル搭載、1.5A、低い VIN (0.8V)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS75233-EP エンハンスド製品、高速過渡応答、電圧レギュレータ TPS770 50mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

ロード・スイッチ
TPS22965 調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能搭載、5.7V、6A、16mΩ のロード・スイッチ

 

昇圧コンバータ (スイッチ内蔵)
LM2735 520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ

 

汎用オペアンプ
TLV2462A Dual, 6-V, 6.4-MHz, 1.5-mV offset, RRIO operational amplifier TLV2464 Quad, 6-V, 6.4-MHz, RRIO operational amplifier

 

理想ダイオード / OR コントローラ
LM74610-Q1 車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード・コントローラ

 

降圧 コントローラ (外部スイッチ)
LM5140-Q1 ワイド入力電圧デュアル 2.2MHz 低静止電流(Iq)同期整流降圧コントローラ

 

降圧コンバータ (スイッチ内蔵)
TPS54362-Q1 車載向け、低静止電流 (Iq)、電圧監視機能搭載、3.6V ~ 48V、3A 降圧コンバータ

 

電流 / 電圧 / 電力の監視
INA226-Q1 AEC-Q100、アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

 

高速オペアンプ (GBW ≥ 50 MHz)
OPA356 2.5V、200MHz GBW、CMOS シングル・オペアンプ

購入と開発の開始

評価ボード

EVMX777G-01-20-00 — J6Entry/RSP インフォテイメント(CPU、ディスプレイ、JAMR3)の評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 EVMX777G-01-20-00 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ