EZ430-F2013

MSP430 USB スティック 開発ツール

EZ430-F2013

概要

eZ430-F2013 は包括的な MSP430 開発ツールで、MSP430F2013 の評価とプロジェクト全体の開発に必要なすべてのハードウェアとソフトウェアを便利な USB スティックの形で提供しています。eZ430-F2013 は Code Composer StudioIAR Embedded Workbench の統合開発環境(IDE)をサポートしており、フル・エミュレーション機能を実現します。スタンドアロン・システムを使用して設計を行う、あるいは取り外し可能なターゲット・ボードを取り外して既存の設計に統合するというオプションを提供します。USB ポートは超低消費電力 MSP430 の動作に十分な電力を供給することから、外部電源は不要です。

このツールの ECCN(輸出規制品目分類番号)分類は付属のマイコンと同じです。マイコンの ECCN 情報についてはデータシートをご覧ください。

テキサス・インスツルメンツ(TI)の分類を使用する場合、ECCN または HTS のいずれであっても、いかなる場合も TI は責任を負わず、ユーザーがその責任を負います。HTS と輸出分類は変更される場合があります。輸出書類上の輸出者は、あらゆる品目の正しい分類を輸出時に決定する責任があります。TI による HTS または輸出分類は TI の内部使用のみを目的としており、適切な輸出分類を表すものではなく、またはそれを保証するものでもなく、承認の決定時に依存できるものでもありません。

特長
  • eZ430-F2013 開発ツールには USB デバッグ・インターフェイスと取り外し可能な MSP430F2013 ターゲット・ボードが付属
  • eZ430-F2013 ターゲット・ボード
    • LED インジケータ
    • ユーザー・アクセス可能な 14 本のピン
  • eZ430 デバッグとプログラミングのインターフェイス
  • 取り外し可能な USB スティック・ケース
  • アセンブラ、リンカ、ソースレベル・デバッガ、制限付き C コンパイラを含む IAR KickstartCode Composer Studio が付属


IAR Embedded Workbench (Kickstart Version) IDE
eZ430-F2013 Development Tool

MSP430 マイコン
MSP430F2013 1 個の 16 ビット・デルタ・シグマ ADC、SPI/I2C 対応 USI (ユニバーサル・シリアル・インターフェイス)、2KB フラッシュ、128 バイト RAM 搭載、16MHz センシング・マ MSP430G2201-Q1 車載、2KB フラッシュ、128 バイト SRAM、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430G2231-Q1 車載、32KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

購入と開発の開始

サンプル・コードまたはデモ

MSP430F20x1, MSP430F20x2, MSP430F20x3 Code Examples (Rev. P) — SLAC080P.ZIP (490KB)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド eZ430-F2013 Development Tool User's Guide (Rev. E) PDF | HTML 2019年 3月 21日
証明書 EZ430-F2013 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート MSP430F20x1, MSP430F20x2, MSP430F20x3 Mixed Signal Microcontroller データシート (Rev. I) 2012年 12月 6日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
EZ430-T2012 MSP430 USB スティック F2012 ボード

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境(IDE) CCSTUDIO-MSP Code Composer Studio(CCStudio)統合開発環境(IDE)、MSP マイコン用 IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - オープン・ソース・コンパイラ、MSP430 マイコン用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ