HSS-MOTHERBOARDEVM
ハイ サイド スイッチ マザー ボード
HSS-MOTHERBOARDEVM
概要
HSS-MOTHERBOARDEVM 評価基板は、TI のハイサイド スイッチ製品ラインアップに属する 50mΩ 未満の Ron デバイスを評価するために設計されています。これらのデバイスには、TPS1HA08-Q1、TPS2HB08-Q1、TPS2HB16-Q1、TPS2HB35-Q1、TPS2HB50-Q1 が含まれます。このボードにはデバイスが搭載されていませんが、どのデバイスもサンプル ドーター カードに半田付けし、メイン マザー ボードで使用できます。このユーザー ガイドは、EVMのコネクタとテスト ポイントの説明、回路図、部品表(BOM)、ボード レイアウトを提供します。
注:この基板に部品は実装されていません。 デバイスのサンプル請求と評価基板の実装については、該当する製品フォルダをご覧ください。
特長
- シングルまたはデュアル チャネルのハイサイド パワー スイッチ。AECQ100-12 に従ってテスト済み
- 高精度電流センス
- 外部グランド回路による逆極性バッテリ保護機能
- 短絡と過電圧の保護機能
- サーマル シャットダウンと温度スイングの自動回復
ハイサイド スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
HSS-MOTHERBOARDEVM — ハイサイド・スイッチ・マザーボード
HSS-MOTHERBOARDEVM — ハイサイド・スイッチ・マザーボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | High Side Switch Motherboard Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/10/29 | ||
| データシート | TPS1HA08-Q1、40V、8mΩ シングルチャネル スマート ハイサイド スイッチ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/30 | ||
| 証明書 | HSS-MOTHERBOARDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/08/30 |