HVBLDCMTR

高電圧ブラシレス DC モーター

HVBLDCMTR

購入

概要

The BLDC Motor Kit is designed for customers looking to use the High Voltage Motor Control and PFC Developer's kit with an brushless DC motor. The kit includes a brushless DC motor with built in hall effect sensors, which works with the motor control kit software right out of the box.

特長
High voltage (160V) brushless DC motor (BLDC) with hall effect sensors for TMDSHVPFCMTRKIT
Motor part number: Anaheim Automation BLWS235D-160V-3000

  • BLDC motor with hall effect sensors

購入と開発の開始

評価ボード

HVBLDCMTR — ブラシレス DC モーター、TMDSHVMTRPFCKIT 用

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 HVBLDCMTR EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
HVPMSMMTR 高電圧永久磁石同期モーター(PMSM) TMDSHVMTRINSPIN 3相モーター・コントロール・キット:350V、10A、1-1.5kW、Piccolo F28069M、InstaSPIN-FOC
開発キット
TMDSHVMTRPFCKIT 高電圧モーター制御および PFC 開発者用キット

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MOTORWARE MotorWare™
ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ ソフトウェア・スイート:必須ソフトウェアおよび開発ツール、C2000™ マイコン用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ