HZHYT-3P-HZ-CORE-AM62X
HZHYTECH HZ-CORE-AM62x system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
HZHYT-3P-HZ-CORE-AM62X
概要
The HZ-CORE-AM62X system on module (SOM) is a solder-down "stamp" PCB from HZHYTECH based on AM623 and AM625 processors.
The SOM has low power consumption, low cost and optimal integration, making it widely usable in a variety of applications from high-precision medical measuring instruments, data acquisition processing systems, handheld devices, communication systems, industrial control, and video surveillance and other application fields.
The SOM solder-down form factor features lead-free immersion gold and 10-layer printed board technology to ensure signal integrity and good EMC characteristics. There are 224 pins in total, including 128 half-hole (castellated edge) immersed gold pins and 96 surface-mount pads to expand all interface functions, which is convenient for secondary development and use in production, allowing the user to flexibly configure the functions required by the application.
The TPS6521901RHBR integrated multi-channel power management IC is used to reduce overall system power consumption.
特長
- 45 mm x 45 mm
- Solder-down, 128 edge pins, 96 inner-ring pads (224 pins total)
- 2-GB DDR4, 8-GB eMMC
- CAN-FD, SPI, RGMII, and PRU/GPMC industrial interfaces available
- Linux Yocto, Linux-RT, Android (A53); FreeRTOS (M4)
購入と開発の開始
HZ-CORE-AM62X — HZ-CORE-AM62X core board system on module based on AM623 and AM625 processors
HZ-CORE-AM62X — HZ-CORE-AM62X core board system on module based on AM623 and AM625 processors
HZ-KIT-AM62X — Development kit for HZ-CORE-AM62X
HZ-KIT-AM62X — Development kit for HZ-CORE-AM62X
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。