INA210-215EVM

INA210-215EVM

ご注文はこちら

概要

INA210-215 デバイスは、電圧出力、ハイサイド測定、双方向、ゼロドリフトの電流シャント モニタです。INA210-215EVM は、このデバイス ファミリの基本機能評価のための評価基板です。  付属品のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁適合性(EMC)テストに使用することを意図していません。INA210-215EVM は 1 枚の PCB で構成されていますが、この PCB を 6 枚の個別 PCB に切り離し、6 種類の各デバイス (INA210、INA211、INA212、INA213、INA214、INA215) を取り付けることができます。切り離し可能な各 PCB は、INA21x デバイス (「x」は 0、1、2、3、4、5) と、外部ハードウェア接続用のテスト ポイントで構成されています。

特長
  • 付属のデバイスを使用することで、すべてのゲイン オプションを評価
  • 複数のテスト ポイントを使用したデバイス ピンへのアクセスが容易
  • オプションの入力フィルタリング コンデンサと抵抗を取り付けるためのスペース
  • 複数の入力信号オプション


アナログ電流センス アンプ
INA210 — 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA210-Q1 — AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA211 — 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA211-Q1 — AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA212 — 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA212-Q1 — AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA213 — 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA213-Q1 — AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA214 — 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA214-Q1 — AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA215 — 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA215-Q1 — AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA210-215EVM — INA210-215 電圧出力電流シャント・モニタ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA210-215EVM — INA210-215 電圧出力電流シャント・モニタ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA210-215EVM User's Guide Hardware Version 2 2016/07/08
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA210-215EVM User's Guide (Rev. A) 2014/06/12
証明書 INA210-215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ