INA282-286EVM

INA282-286EVM

ご注文はこちら

概要

The INA282-286EVM is intended to provide basic functional evaluation of this device family. The fixture layout is not intended to be a model for the target circuit, nor is it laid out for electromagnetic compatibility (EMC) testing. The INA282-286EVM allows the user to install a shunt resistor, and then connect both the common-mode voltage and load to develop the input voltage, or omit the shunt resistor and apply a differential voltage directly to the device input. This flexibility allows a user to test the device operation in a simulated manner as well as an actual application.

特長
  • Easy handling of the small MSOP package
  • Easy access to all device pins
  • Space for optional input filtering capacitors and resistors as well as a prototype area for additional user defined circuitry
  • Space for shunt resistors of various footprints
  • Evaluation of all gain options through provided device boards as well as a location to solder a test device directly onto the board
アナログ電流センス アンプ
INA282 — -14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA282-Q1 — AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA283 — -14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA283-Q1 — AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA284 — -14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA284-Q1 — AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA285 — -14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA285-Q1 — AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA286 — -14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA286-Q1 — AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA282-286EVM — INA282-286 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00126 — 過電圧保護回路付き、EMC 準拠ハイサイド電流センスのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA282-286EVM — INA282-286 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00126 — 過電圧保護回路付き、EMC 準拠ハイサイド電流センスのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA282-286EVM User's Guide 2010/09/23
証明書 INA282-286EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ