INA381EVM

概要

INA381 は、コスト重視のアプリケーション向けに使いやすさと高性能を実現する、過電流状態を検出するコンパレータを内蔵した電流センス モニタ ソリューションです。  INA381EVM は、このデバイス ファミリの基本機能を評価するための評価基板です。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。INA381EVM はシングル PCB で構成され、4 つの個別ピースに切り離すことができるため、さまざまなデバイスの評価が可能です。

特長
  • すべてのゲイン オプションを使用して INA381x を評価することが可能
  • 複数のテスト ポイントを使用して、複数のデバイス ピンに容易にアクセス可能
  • ハイサイドとローサイドの両方の構成を評価可能
アナログ電流センス アンプ
INA381 — 過電流コンパレータを内蔵した 26V、350kHz の電流センス アンプ INA381-Q1 — AEC-Q100、過電流保護コンパレータ内蔵、26V、350kHz、電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA381EVM — INA381 過電流保護コンパレータ搭載電流センス・アンプ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA381EVM — INA381 過電流保護コンパレータ搭載電流センス・アンプ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA381EVM User's Guide 2017/12/14
証明書 INA381EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ